17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

六角ナット 1種 切削・左ねじ・細目【1~18個入り】

通常単価(税別)
62561,042
税込単価
68867,146
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

反時計回りにねじが切られており、機械の回転部分に使用されます。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

販売単位

最小発注数量
6
バラ(1個から購入可能)
M6
1個
8
バラ(1個から購入可能)
M8
1個
10
バラ(1個から購入可能)
M10
1個
14
バラ(1個から購入可能)
M14
1個
16
バラ(1個から購入可能)
M16
1個
18
バラ(1個から購入可能)
M18
1個
20
バラ(1個から購入可能)
M20
1個
22
バラ(1個から購入可能)
M22
1個
30
箱・パック
M30
1パック

18個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
625
( 688 )
在庫品1日目当日出荷可能
768
( 845 )
在庫品1日目当日出荷可能
773
( 850 )
在庫品1日目当日出荷可能
678
( 746 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,123
( 1,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,401
( 1,541 )
1日目
1,773
( 1,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,130
( 2,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,042
( 67,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

反時計回りにねじが切られており、機械の回転部分に使用されます。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

六角ナット 1種 切削・左ねじ・細目の外形図
呼び径(d)ピッチ(p)平径(s)高さ(m)
M60.75105
M81.0136.5
M101.25178
M121.251910
M141.52211
M161.52413
M181.52715
M201.53016
M221.53218
M242.03619
M271.54122
M302.04624

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット 1種 切削・左ねじ・細目のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
オネジ加工の確認用に
4
満足度:4.0
オネジ加工の確認用に、左ねじの細目のナットが欲しくて探しました。 少量でも気兼ねなく発注出来、すぐに納品して頂けるので助...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット 1種 切削・左ねじ・細目
六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目
ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ
六角ナット 3種 切削・左ねじ
六角ナット 1種 細目(熱間切削品)
六角ナット 1種 切削 極細目
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格625-3,093 -448 -563 -7,413 -1,715
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールスチール
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル細目(左)メートル細目(左)メートル細目(左)メートル並目(左)メートル細目極細目
六角ナット規格1種1種3種3種1種1種

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング