17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

グリップナットE-1黒【1~100個入り】

通常単価(税別)
4868,250
税込単価
5359,075
通常出荷日:1日目

グッドデザインのつまみ。 【特長】 ・大量生産により、低コスト 【用途】 ・各種機械、電気機器、医療機...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

グリップナットE-1黒 外形図

規格表

グリップナットE-1黒 規格表

樹脂部:PP(ポリプロピレン)
ナット部:標準ナット(1種)  SWCH  三価クロメート

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

販売単位

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
M4
箱・パック
スチール
三価ホワイト
10
1パック

100個入り

M5
箱・パック
スチール
三価ホワイト
10
1パック

100個入り

M6
箱・パック
スチール
三価ホワイト
10
1パック

100個入り

M8
箱・パック
スチール
三価ホワイト
10
1パック

100個入り

M5
バラ(1個から購入可能)
ステンレス
なし
-
1個
M6
バラ(1個から購入可能)
ステンレス
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,848
( 8,633 )
1日目
8,250
( 9,075 )
1日目
7,976
( 8,774 )
1日目
8,247
( 9,072 )
1日目
486
( 535 )
1日目
516
( 568 )
1日目

詳細情報

基本情報

グッドデザインのつまみ。
【特長】
・大量生産により、低コスト
【用途】
・各種機械、電気機器、医療機器、電動工具、事務用機器などに最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップナットE-1黒のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qネジ部材質と頭部材質は?
A
ネジ部材質はBSBM、頭部材質はポリアミド樹脂(ナイロン66)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップナットE-1黒
グリップナット 黒 E-2
グリップナット 黒 E-3
ロングナールドノブ LKF
ナールド グリップ ノブ(KGK・KGP・KGI)
マッシュルームノブ MKF
メーカー大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所小西製作所イマオコーポレーション小西製作所
通常価格486-291 -12,540 -438 -1,012 -534 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目在庫品1日目〜3日目
特性・用途該当なし該当なし----
本体 種類角形角形角形円形ボリュームつまみ円形
角型 種類多角形多角形多角形---
取付部の種類めねじめねじめねじめねじ(段付)丸穴めねじ
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)20.1~3030.1~4040.1~50---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング