17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 本体 種類

  • 角型 種類

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • 本体 材質

    • 樹脂
  • 付加機能

    ~mm
  • ねじ種類

  • 取付部 表面処理

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

花ボルトNo.3白【200~300個入り】

通常単価(税別)
7,43712,122
税込単価
8,18113,334
通常出荷日:1日目

【特長】・多取金型での成型のため、低コスト・花弁をデザインした優美なフォルム・頭部は強度の高いポリアミ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

花ボルトNo.3白 外形図

規格表

花ボルトNo.3白 規格表-1
花ボルトNo.3白 規格表-2

ネジ部材質:SWCH(三価クロメート)
頭部材質:ナイロン樹脂

型番リスト

表示件数

本体 種類

角型 種類

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

本体 材質

付加機能

ねじ種類

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
角形
多角形
M5
9
[樹脂] ポリアミド
なし
全ねじ
三価ホワイト
10
1パック

300個入り

角形
多角形
M5
12
[樹脂] ポリアミド
なし
全ねじ
三価ホワイト
10
1パック

300個入り

角形
多角形
M5
15
[樹脂] ポリアミド
なし
全ねじ
三価ホワイト
10
1パック

300個入り

角形
多角形
M5
17
[樹脂] ポリアミド
なし
全ねじ
三価ホワイト
10
1パック

250個入り

角形
多角形
M5
22
[樹脂] ポリアミド
なし
全ねじ
三価ホワイト
10
1パック

250個入り

角形
多角形
M6
12
[樹脂] ポリアミド
なし
全ねじ
三価ホワイト
10
1パック

300個入り

角形
多角形
M6
21
[樹脂] ポリアミド
なし
全ねじ
三価ホワイト
10
1パック

250個入り

角形
多角形
M6
26
[樹脂] ポリアミド
なし
全ねじ
三価ホワイト
10
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,171
( 8,988 )
1日目
10,744
( 11,818 )
1日目
10,500
( 11,550 )
1日目
7,437
( 8,181 )
1日目
11,613
( 12,774 )
1日目
11,209
( 12,330 )
1日目
10,964
( 12,060 )
1日目
12,122
( 13,334 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多取金型での成型のため、低コスト
・花弁をデザインした優美なフォルム
・頭部は強度の高いポリアミド樹脂、ネジ部はSWCH-10R相当を使用
【用途】
・弱電機器、機械、金属雑貨、その他に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

花ボルトNo.3白のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qネジ部の材質と頭部の材質は?
A
ネジ部がSWCH10R相当の鉄、頭部材質はポリアミド樹脂(ナイロン66)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
花ボルトNo.3白
ノブボルト 黒
Gタイプ ノブナット G-3(黒)
Gタイプ ノブボルト G-1 黒
プラスチックパーツ 締付ハンドルボルト KRM-F型
エンプラノブ PK-L
メーカー大丸鋲螺製作所三星産業貿易三星産業貿易三星産業貿易協和小西製作所
通常価格7,437-231 -136 -81 -211 -739 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
取付部の種類おねじおねじ(段付)めねじおねじ(段付)おねじおねじ(段付)
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)~20-40.1~5030.1~40--
ノブ部 外径(mm)17-4535--
本体 高さ t(mm)7-2014--
販売単位箱・パック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング