17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 本体 種類

  • 角型 種類

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • 本体 材質

    • 樹脂
  • 付加機能

    ~mm
  • ねじ種類

  • 取付部 表面処理

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

花ボルトNo.1黒【600~1200個入り】

通常単価(税別)
15,33420,710
税込単価
16,86722,781
通常出荷日:1日目~10日目

花弁をデザインした優美なフォルムのつまみ。 【特長】 ・多取金型での成型のため、低コスト。 ・頭部は強...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

花ボルトNo.1黒 外形図

規格表

花ボルトNo.1黒 規格表-1
花ボルトNo.1黒 規格表-2

ネジ部材質:SWCH(三価クロメート)
頭部材質:ナイロン樹脂

型番リスト

表示件数

本体 種類

角型 種類

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

本体 材質

付加機能

ねじ種類

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
角形
多角形
M3
6
[樹脂] ナイロン
なし
全ねじ
三価ホワイト
10
1パック

1200個入り

角形
多角形
M3
28
[樹脂] ナイロン
なし
全ねじ
三価ホワイト
10
1パック

600個入り

角形
多角形
M4
10
[樹脂] ナイロン
なし
全ねじ
三価ホワイト
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,334
( 16,867 )
1日目
15,909
( 17,500 )
1日目
20,710
( 22,781 )
10日目

詳細情報

基本情報

花弁をデザインした優美なフォルムのつまみ。
【特長】
・多取金型での成型のため、低コスト。
・頭部は強度の高いポリアミド樹脂、ネジ部はSWRM-10を使用。
【用途】
・弱電機器、機械、金属雑貨、その他に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

花ボルトNo.1黒のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qネジ部の材質と頭部の材質は?
A
ネジ部がSWCH10R相当の鉄、頭部材質はポリアミド樹脂(ナイロン66)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
花ボルトNo.1黒
ノブボルト 黒
Gタイプ ノブボルト G-1 黒
Gタイプ ノブナット G-1(黒)
ノブナット 黒
ノブスターAタイプ(黒)
メーカー大丸鋲螺製作所三星産業貿易三星産業貿易三星産業貿易三星産業貿易大丸鋲螺製作所
通常価格15,334-231 -81 -109 -220 -10,848 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
取付部の種類おねじおねじ(段付)おねじ(段付)めねじめねじおねじ
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)~20-30.1~4030.1~40--
ノブ部 外径(mm)11-3535--
本体 高さ t(mm)5-1417--
販売単位箱・パック----箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング