17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

花ボルトNo.1白【600~1100個入り】

花ボルトNo.1白
通常単価(税別)
14,30020,710
税込単価
15,73022,781
通常出荷日:1日目~10日目

花弁をデザインした優美なフォルムのつまみ。 【特長】 ・多取金型での成型のため、低コスト。 ・頭部は強...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

外形図

外形図

 DD1CHBd
No.11110751M3 M4

型番リスト

表示件数

本体 種類

角型 種類

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

本体 材質

付加機能

販売単位

ねじ種類

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
角形
多角形
M3
8
[樹脂] ポリアミド
なし
箱・パック
全ねじ
三価ホワイト
10
1パック

1100個入り

角形
多角形
M3
16
[樹脂] ポリアミド
なし
箱・パック
全ねじ
三価ホワイト
10
1パック

900個入り

角形
多角形
M3
28
[樹脂] ポリアミド
なし
箱・パック
全ねじ
三価ホワイト
10
1パック

600個入り

角形
多角形
M4
8
[樹脂] ポリアミド
なし
バラ
全ねじ
三価ホワイト
10
1パック

1000個入り

角形
多角形
M4
10
[樹脂] ポリアミド
なし
箱・パック
全ねじ
三価ホワイト
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,300
( 15,730 )
1日目
16,161
( 17,777 )
10日目
15,909
( 17,500 )
1日目
18,549
( 20,404 )
1日目
20,710
( 22,781 )
1日目

詳細情報

基本情報

花弁をデザインした優美なフォルムのつまみ。
【特長】
・多取金型での成型のため、低コスト。
・頭部は強度の高いポリアミド樹脂、ネジ部はSWRM-10を使用。
【用途】
・弱電機器、機械、金属雑貨、その他に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

花ボルトNo.1白のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qネジ部の材質と頭部の材質は?
A
ネジ部がSWCH10R相当の鉄、頭部材質はポリアミド樹脂(ナイロン66)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
花ボルトNo.1白
Gタイプ ノブボルト G-1 黒
ノブボルト 黒
Gタイプ ノブナット G-1(黒)
プラスチックパーツ 締付ハンドルボルト KRM-F型
グラブスクリューノブ GSN
メーカー大丸鋲螺製作所三星産業貿易三星産業貿易三星産業貿易協和小西製作所
通常価格14,300-81 -231 -109 -211 -601 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付部の種類おねじおねじ(段付)おねじ(段付)めねじおねじおねじ(段付)
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)~2030.1~40-30.1~40--
ノブ部 外径(mm)1135-35--
本体 高さ t(mm)514-17--
おねじ先端加工なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング