17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

SDCプロテクトパーツ カラーキャップ【1~300個入り】

通常単価(税別)
327,964特別価格
税込単価
358,760特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・輸送時にキズが付かないよう大切な品物を保護したり、塗装時のマスキング、ねじ部の保護、粉塵対策...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部規格表上にあっても、取り扱いの無い型式がございます。予めご了承下さい。
  • 画像は代表写真でございます。型番により商品の色が異なりますので、ご注意下さい。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SDCプロテクトパーツ カラーキャップの外形図と寸法

SDCプロテクトパーツ カラーキャップの外形図
品番材質・色適用おねじサイズ適用めねじサイズABCDEF
1LDPE/青M3,1/8" 4.572.927.9410.321.303.00
2LDPE/青 M6,1/4"6.104.459.539.532.774.45
3LDPE/青M5 6.815.319.539.533.234.90
3-WLDPE/青  7.296.7814.9610.313.815.44
4LDPE/青  6.995.3111.119.533.815.31
5LDPE/青M6,1/4"M8,5/16"7.676.1011.919.534.456.10
6LDPE/青  8.516.7311.919.535.186.99
7LDPE/青M8,5/16"3/8",PT1/8"9.277.6213.499.535.947.65
7-WLDPE/青  9.277.6217.279.535.947.65
7-SLDPE/青  9.278.3812.705.566.767.65
8LDPE/青 M1010.118.3814.299.536.998.38
9LDPE/青 7/16"10.879.1415.089.537.599.27
10LDPE/青M10,3/8"M1211.689.9115.889.538.2610.06
11LDPE/青7/16",PT1/81/2",PT1/4"12.3210.6715.089.539.0410.69
12LDPE/青  13.0011.3515.889.539.7811.38
13LDPE/赤M12,1/2"M14,9/16"13.8912.4518.2612.7010.3912.32
13-WLDPE/青  13.8912.1422.2312.7010.3912.32
14LDPE/青  14.4312.7019.0511.1111.0512.78
16LDPE/青M14,PT1/4"M16,5/8",PT3/8"15.7513.4919.0512.7011.8914.10
17LDPE/青9/16" 16.1013.9719.8412.7012.3214.43
18LDPE/赤M16,5/8"M1817.1514.9922.2313.4913.2115.37
20LDPE/青  17.1515.4921.4312.7013.9416.10
21LDPE/青 3/4"18.4916.2822.2312.7014.6116.89
22LDPE/青M18,PT3/8"M2019.1517.1522.2315.8815.6217.53
23LDPE/青 PT1/2"19.9417.5323.8115.8815.8818.39
26LDPE/青3/4" 20.9618.4225.4012.7016.8119.30
26-LLDPE/青  20.9618.4224.6414.9916.8119.30
27LDPE/赤M20M22,7/8"21.5419.0526.1915.8817.4219.74
28LDPE/青 M2423.1120.3727.7819.0518.4221.49
29LDPE/青7/8",PT1/2" 23.6520.8328.5815.8819.1522.05
30LDPE/赤M221"24.1021.7428.5819.0519.5123.01
31LDPE/青 PT3/4"24.7722.1028.5815.8820.4223.37
35LDPE/赤M24,1"M2726.4222.7329.3719.0521.1324.77
38LDPE/青  26.5424.8931.7512.7023.2724.99
40LDPE/青  27.7124.5431.7519.0522.9126.04
41LDPE/青M27,PT3/4"M3029.0825.4533.3419.0523.8327.41
42LDPE/赤M30PT1"31.2428.1938.5019.0526.3729.97
44LDPE/赤  32.6429.9736.5119.0528.0730.86
45LDPE/青 M3634.4231.1238.1019.0529.4632.89
46LDPE/青  34.2931.3738.1019.0528.9632.89
47LDPE/青  34.4232.7938.1019.0531.1732.79
48LDPE/青PT1" 39.9632.7941.2825.4031.1735.33
49LDPE/赤M36M3937.2133.3041.2819.0531.7235.56

型番リスト

表示件数

呼び

適用おねじサイズ

適用めねじサイズ

高さ

(mm)

外径

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
2
-
M6、W1/4
9.53
9.53
バラ(1個から購入可能)
-
1個
7
M8、W5/16
W3/8、Rc1/8
9.53
13.49
バラ(1個から購入可能)
10
1個
9
-
W7/16
9.53
15.08
バラ(1個から購入可能)
10
1個
10
M10、W3/8
M12
9.53
15.88
バラ(1個から購入可能)
10
1個
12
-
-
9.53
15.88
バラ(1個から購入可能)
10
1個
16
M14、R1/4
M16、W5/8、Rc3/8
12.7
19.05
バラ(1個から購入可能)
10
1個
20
-
-
12.7
21.43
バラ(1個から購入可能)
10
1個
21
-
W3/4
12.7
22.23
バラ(1個から購入可能)
10
1個
23
-
Rc1/2
15.88
23.81
バラ(1個から購入可能)
10
1個
26
W3/4
-
12.7
25.4
箱・パック
10
1パック

300個入り

31
-
Rc3/4
15.88
28.58
バラ(1個から購入可能)
10
1個
41
M27、R3/4
M30
19.05
33.34
バラ(1個から購入可能)
10
1個
44
-
-
19.05
36.51
箱・パック
10
1パック

250個入り

45
-
M36
19.05
38.1
箱・パック
10
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能
272
( 299 )
在庫品1日目当日出荷可能
274
( 301 )
在庫品1日目当日出荷可能
273
( 300 )
1日目
32
( 35 )
在庫品1日目当日出荷可能
34
( 37 )
在庫品1日目当日出荷可能
34
( 37 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,817
( 6,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
43
( 47 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,194
( 6,813 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,9642,787
( 3,066 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・輸送時にキズが付かないよう大切な品物を保護したり、塗装時のマスキング、ねじ部の保護、粉塵対策に適しています。
【用途】
・パイプ切断面やねじ、タッピングの先端によるケガ防止やP/L対応にも役立ちます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部規格表上にあっても、取り扱いの無い型式がございます。予めご了承下さい。
  • 画像は代表写真でございます。型番により商品の色が異なりますので、ご注意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDCプロテクトパーツ カラーキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDCプロテクトパーツ カラーキャップ
SDC プロテクトパーツ SR1020 ゴムキャップ
SDC プロテクトパーツ SR1011 差込プラグ
ナットキャップ(黒)
ナットキャップ(白)
スクリュー キャップ(ISK-2)
メーカーSDC田中(ねじ・ボルト・座金・ナット)SDC田中(ねじ・ボルト・座金・ナット)SDC田中SUNCOSUNCOイマオコーポレーション
通常価格32-62 -15,80856 -178911 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
形状
タイプボルト・ナット用キャップボルト・ナット用キャップボルト・ナット用キャップその他キャップその他キャップボルト・ナット用キャップ
キャップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質(詳細)LDPEPVC----
よく一緒に購入される商品

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング