17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

SDC プロテクトパーツ SR1020 ゴムキャップ【1~250個入り】

通常単価(税別)
6216,848特別価格
税込単価
6818,533特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・輸送時にキズが付かないよう大切な品物を保護したり、塗装時のマスキング、ねじ部の保護、粉塵対策...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部規格表上にあっても、取り扱いの無い型式がございます。予めご了承下さい。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

シリーズ品番材質・色dh
SR102012696PVC/黒523.5
12697PVC/黒625
12090PVC/黒649.5
12698PVC/黒724
12699PVC/黒824.5
12700PVC/黒925
12701PVC/黒1029.5
12702PVC/黒1129
12703PVC/黒1229
12704PVC/黒1329
12705PVC/黒1428.5
12706PVC/黒1529.5
12707PVC/黒1628
12708PVC/黒1729.5
12709PVC/黒1828.5
12710PVC/黒1929.5
12711PVC/黒2028.5
12712PVC/黒2134.5
12713PVC/黒2234
12714PVC/黒2334.5
12715PVC/黒2434
12716PVC/黒2534.5
12717PVC/黒2634.5
12718PVC/黒2733.5
12719PVC/黒2833.5
12720PVC/黒2935
12721PVC/黒3034.5

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

高さ

(mm)

販売単位

最小発注数量
5
23.5
バラ(1個から購入可能)
1個
6
25
バラ(1個から購入可能)
1個
9
25
箱・パック
1パック

250個入り

10
29.5
箱・パック
1パック

200個入り

11
29
箱・パック
1パック

200個入り

12
29
箱・パック
1パック

200個入り

13
29
箱・パック
1パック

150個入り

14
28.5
箱・パック
1パック

150個入り

15
29.5
箱・パック
1パック

120個入り

16
28
箱・パック
1パック

120個入り

22
34
箱・パック
1パック

80個入り

25
34.5
バラ(1個から購入可能)
1個
27
33.5
箱・パック
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
62
( 68 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,2826,512
( 7,163 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,433
( 16,976 )
1日目
15,431
( 16,974 )
1日目
16,848
( 18,533 )
1日目
14,015
( 15,417 )
1日目
15,609
( 17,170 )
1日目
13,591
( 14,950 )
1日目
13,591
( 14,950 )
1日目
13,308
( 14,639 )
1日目
428
( 471 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,326
( 12,459 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・輸送時にキズが付かないよう大切な品物を保護したり、塗装時のマスキング、ねじ部の保護、粉塵対策に適しています。
【用途】
・パイプ切断面やねじ、タッピングの先端によるケガ防止やP/L対応にも役立ちます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部規格表上にあっても、取り扱いの無い型式がございます。予めご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDC プロテクトパーツ SR1020 ゴムキャップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
半導体の組み立てに使用
5
満足度:5.0
バリエーションが豊富で、納期も早く少量から購入が出来て大変助かります。今後も利用したいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDC プロテクトパーツ SR1020 ゴムキャップ
SDCプロテクトパーツ カラーキャップ
SDC プロテクトパーツ SR1011 差込プラグ
ナットキャップ(黒)
ナットキャップ(白)
スクリュー キャップ(ISK-2)
メーカーSDC田中(ねじ・ボルト・座金・ナット)SDC田中(ねじ・ボルト・座金・ナット)SDC田中SUNCOSUNCOイマオコーポレーション
通常価格62-32 -15,80856 -178911 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
形状
タイプボルト・ナット用キャップボルト・ナット用キャップボルト・ナット用キャップその他キャップその他キャップボルト・ナット用キャップ
キャップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質(詳細)PVCLDPE----
-----
よく一緒に購入される商品

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング