17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定格トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • 軸径 d(φ)

  • インナディスク数

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スプリングクローズ制動ブレーキ

通常単価(税別)
188,119449,288
税込単価
206,931494,217
通常出荷日:3日目

伝熱素子(ヒートパイプ)を組み合わせた高性能パウダーブレーキ秀でた熱放散により従来品よりパワーアップシ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スプリングクローズ制動ブレーキ 外形図1

製品仕様

型番SBS-140-8DSBS-230-8D
静摩擦トルク Nm60500
定格電圧 DC-V2424
消費電力 W(at75℃)2862
質量 kg830

(注)初期状態において、定格トルクが出ない事があります。

規格表

型番径方向軸方向取付軸穴
AA1CC1D1KLPQRCJdbt
ピッチ円直径ネジ
SBS-140-8D140701403610099529165120M8×1025728
SBS-230-8D2301252306517013145432100200M12×20551560

型番リスト

表示件数

定格トルク(範囲)

(N・m)

定格トルク

(N・m)

軸径 d

(φ)

インナディスク数

最小発注数量
30.1~60
60
25(穴)
2枚
1個
200.1~2500
500
55(穴)
4枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188,119
( 206,931 )
3日目
449,288
( 494,217 )
3日目

詳細情報

基本情報

伝熱素子(ヒートパイプ)を組み合わせた高性能パウダーブレーキ
秀でた熱放散により従来品よりパワーアップ
シンフォニアテクノロジー クラッチ・ブレーキ スプリングクローズ制動ブレーキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングクローズ制動ブレーキのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械取り付け
5
満足度:5.0
メーカーへの直接発注で3ヶ月での回答。ミスミを検索したら1週間での納期 おそらく計画生産の割り当てが有るのかな?本当に助...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングクローズ制動ブレーキ
パーマネントシリーズ パーマネントクローズブレーキ
無励磁作動ブレーキ(制動用)
無励磁作動ブレーキ(制動・保持兼用)
無励磁作動形ブレーキ
パーマネントシリーズ 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー小倉クラッチ小倉クラッチ三木プーリシンフォニアテクノロジー
通常価格188,119-29,000 -11,108 -15,278 -9,997 -443,313
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜4日目
種類ブレーキブレーキブレーキブレーキブレーキクラッチ・ブレーキユニット
伝達 種類無励磁作動無励磁作動無励磁作動無励磁作動無励磁作動無励磁作動
最高回転数(rpm)200-----
無励磁作動 種類制動制動制動制動 / 保持-制動
作動方式スプリングパーマネント--スプリングパーマネント
よく一緒に購入される商品

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング