メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 定格トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ヒステリシスシリーズ ヒステリシスブレーキ

型番:

HB-10
解除
数量:

HB-10の仕様・寸法情報

種類
ブレーキ
伝達 種類
ヒステリシス
定格トルク(範囲)(N・m)
0.1~30
最高回転数(rpm)
3600
環境・用途
標準
構造
標準
特徴
標準
定格トルク(N・m)
1
軸径 d(φ)
10
-
-

商品情報

外形図

ヒステリシスシリーズ ヒステリシスブレーキ 外形図

製品仕様

型番HB-0.6HB-1.2HB-2.5HB-5HB-10
定格トルク Nm0.060.120.250.51
定格電圧 DC-V 2424242424
消費電力 W(at75℃)9.611.612.814.617.4
質量 kg0.450.60.91.53.7
径方向B52607085112
C485664.678105
D12628323542
軸方向L5462677381
M4148515559
S33446
Y66779
取付YJピッチ円直径3640506070
ネジM5×6M5×6M5×6M5×6M5×6
軸端Q1314161822
QK1112141620
d567810
t4.55.56.57.59.5

構造

ヒステリシスシリーズ ヒステリシスブレーキ 構造図

ブレーキ HB形

ヒステリシスシリーズ ヒステリシスブレーキ 規格表

選定サポート情報

形式表示例

ヒステリシスシリーズ ヒステリシスブレーキ 形式表示例

型番リスト

表示件数
型番
HB-10

定格トルク(範囲)

(N・m)

定格トルク

(N・m)

軸径 d

(φ)

最小発注数量
0.1~30
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
264,205
( 290,626 )
3日目

詳細情報

基本情報

定トルク特性の高さで、比類なし!
【特長】
・精度が抜群のトルク特性。
・正確・自在な比例制御性。
・高速回転ができる。
・寿命は半永久的。
・スムーズな連結正確な反復性。
・取付・使用方向は自在。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒステリシスシリーズ ヒステリシスブレーキの型番HB-10のページです。 型番HB-10に関する仕様情報を記載しております。
ヒステリシスシリーズ ヒステリシスブレーキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒステリシスシリーズ ヒステリシスブレーキ
ヒステリシスシリーズ ヒステリシスクラッチ
カムクラッチ MZ-Gシリーズ
ヒステリシスブレーキ HBシリーズ
ヒステリシスクラッチ HCシリーズ
マイクロ電磁ブレーキ
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーツバキE&M小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ
通常価格264,205183,02649,88957,052 -71,233 -11,477 -
通常出荷日3日目3日目5日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類ブレーキクラッチクラッチブレーキクラッチブレーキ
伝達 種類ヒステリシスヒステリシス機械ヒステリシスヒステリシス単板電磁
最高回転数(rpm)36003600900300030003600
環境・用途標準標準標準標準標準標準
構造標準標準コンパクト非接触構造非接触構造標準
よく一緒に購入される商品

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました