17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

パウダシリーズ 自然冷却式ブレーキ PHB

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パウダシリーズ 自然冷却式ブレーキ PHB 外形図

製品仕様

型番PHB-0.6PHB-1.2PHB-2.5PHB-5PHB-10PHB-20
定格トルク Nm6122550100200
定格電圧 DC-V242424242424
消費電力 W(at75℃)22.523305452.866
質量 kg4.05.09.0153848

規格表

型番径方向軸方向取付軸穴
BB1DD1LRQSYXYJdbt
ピッチ円直径ネジ
PHB-0.690451347082.359.518234.880M5×1212413.5
PHB-1.21024515275855921545.588M6×1015517
PHB-2.5129701821021168719.5545.5115M6×1225728
PHB-51578521912813395.5266.555.5140M6×15321035.5
PHB-1021010029016016011428.5557.5180M8×20421245.5
PHB-2024412033519018813038.55511220M10×20551560

型番リスト

表示件数

定格トルク(範囲)

(N・m)

最高回転数

(rpm)

定格トルク

(N・m)

軸径 d

(φ)

最小発注数量
0.1~30
1800
12
15(穴)
1個
0.1~30
1800
25
25(穴)
1個
30.1~60
1800
50
32(穴)
1個
60.1~200
1500
100
42(穴)
1個
60.1~200
1500
200
55(穴)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,000
( 110,000 )
3日目
131,212
( 144,333 )
3日目
213,424
( 234,766 )
3日目
319,228
( 351,151 )
4日目
388,835
( 427,719 )
3日目

詳細情報

基本情報

特殊な磁性粉体により、高精度広範囲なトルク制御を実現
トルク制御、スリップ運転に最適
高精度に広範囲に…"ミスター・トルク制御"。
【特長】
・広範囲・高精度なトルク制御性。
・熱放散能力が高い。
・ノンショックのスムーズな連結・制動。
・敏速な応答性。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パウダシリーズ 自然冷却式ブレーキ PHBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パウダシリーズ 自然冷却式ブレーキ PHB
パウダシリーズ 自然冷却式クラッチ
パウダシリーズ 自然冷却式ブレーキ POB
パウダシリーズ 自己通風式クラッチ
パウダシリーズ マイクロ形クラッチ
セルキャブシリーズ ブレーキ
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー
通常価格100,000-94,695 -84,469 -118,036 -110,063 -27,017 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目
種類ブレーキクラッチブレーキクラッチクラッチブレーキ
伝達 種類パウダーパウダーパウダーパウダーパウダー単板電磁
環境・用途標準標準標準標準標準標準
構造低騒音低騒音低騒音低騒音低騒音低騒音
特徴標準標準標準標準標準オートギャップ
よく一緒に購入される商品

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング