メカニカル部品技術窓口
特殊な磁性粉体により、高精度広範囲なトルク制御を実現トルク制御、スリップ運転に最適高精度に広範囲に…"...
詳細を確認
| 型番 | POB-0.3 | POB-0.6 | POB-1.2 | POB-2.5 | POB-5 | POB-10 | POB-20 | POB-40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格トルク Nm | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||
| 定格電圧 DC-V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| 消費電力 W(at75℃) | 13.3 | 22.5 | 23 | 30 | 54 | 52.8 | 66 | 92 | ||
| 質量 kg | 2.4 | 3.4 | 5.2 | 11 | 16 | 33 | 48 | 80 | ||
| 径方向 | D | 120 | 134 | 152 | 182 | 219 | 290 | 335 | 395 | |
| D1 | 42 | 42 | 42 | 55 | 74 | 100 | 110 | 130 | ||
| 軸方向 | L | 105 | 109 | 130.5 | 155 | 189 | 233.5 | 263.5 | 330 | |
| M | 75 | 76.5 | 89.5 | 103 | 122.5 | 155.5 | 180.5 | 224 | ||
| X | 8.6 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 16.1 | ||
| X1 | 11 | 2.2 | 3.5 | 2 | 2.5 | 7.5 | 10.5 | 22.5 | ||
| Y | 11 | 10 | 13 | 15 | 23 | 25 | 25 | 33 | ||
| 取付 | YJ | ピッチ円直径 | 64 | 64 | 64 | 78 | 100 | 140 | 150 | 200 |
| ネジ | M5×10 | M5×11 | M6×13 | M6×13 | M6×13 | M10×18 | M10×18 | M12×20 | ||
| 軸端 | Q | 23 | 26 | 34.5 | 43 | 57 | 67 | 71 | 92 | |
| QK | 20 | 22 | 27 | 35 | 47 | 56 | 60 | 80 | ||
| d | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | ||
| b | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | ||
| h | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
| t | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | ||




特殊な磁性粉体により、高精度広範囲なトルク制御を実現
トルク制御、スリップ運転に最適
高精度に広範囲に…"ミスター・トルク制御"。
【特長】
・広範囲・高精度なトルク制御性。
・熱放散能力が高い。
・ノンショックのスムーズな連結・制動。
・敏速な応答性。

シンフォニアテクノロジー
電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

マイティ
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-CL型
0通常価格(税別):23,000円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)
0通常価格(税別):12,039円~

ツバキE&M
トルクリミター ブッシュ無し
5通常価格(税別):10,716円~

小倉クラッチ
定電流コントローラ
5通常価格(税別):25,205円~

TOK
マグネット式トルクリミッター
1通常価格(税別):7,649円~

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
5通常価格(税別):29,301円~

ツバキE&M
トルクリミター ブシュ付き
4.5通常価格(税別):10,167円~

三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ
0通常価格(税別):9,997円~