メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 定格トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最高回転数(rpm)

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • 軸径 d(φ)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ツースシリーズ コイル回転形クラッチ

型番:

TR-560
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TR-560の仕様・寸法情報

種類
クラッチ
伝達 種類
電磁ツース
定格トルク(範囲)(N・m)
200.1~2500
最高回転数(rpm)
1750
クラッチ数
1
環境・用途
標準
構造
コンパクト
特徴
標準
定格トルク(N・m)
5600
軸径 d(φ)
97(穴)

型番リスト

表示件数
型番
TR-560

定格トルク(範囲)

(N・m)

最高回転数

(rpm)

定格トルク

(N・m)

軸径 d

(φ)

最小発注数量
200.1~2500
1750
5600
97(穴)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297,125
( 1,426,838 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形ボディで大きなトルクを伝達⇒歯と歯の噛み合い方式だから小形で高トルク・ノンスリップの確実なトルク伝達⇒トルク伝達中は絶対にすべりを生じない確動タイプ・ドラグトルクはゼロ⇒通電を断つと駆動側,負荷側は完全に切離され、つれまいは皆無・回転中でも連結が可能⇒使用条件によっては回転中(相対回転時)でも連結が可能・確実な定位置連結や同期運転が可能⇒シングルポジションタイプは連結、切り離しを繰返しても位置関係が変わらず、常に定位置で連結・湿式・乾式いずれでも使用OK⇒使用場所、使用目的により乾式使用や油中使用も可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツースシリーズ コイル回転形クラッチの型番TR-560のページです。 型番TR-560に関する仕様情報を記載しております。
ツースシリーズ コイル回転形クラッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツースシリーズ コイル回転形クラッチ
ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチ
セルキャブシリーズ 突合せ軸形クラッチ
パーマネントシリーズ 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット
カムクラッチ MGシリーズ
ツースシリーズ コイル静止形クラッチ
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーツバキE&Mシンフォニアテクノロジー
通常価格1,297,12576,671 -65,257443,31399,924 -84,000 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目〜3日目
種類クラッチクラッチクラッチクラッチ・ブレーキユニットクラッチクラッチ
伝達 種類電磁ツース単板電磁単板電磁無励磁作動機械電磁ツース
クラッチ数111111
環境・用途標準標準標準標準標準標準
構造コンパクト標準低騒音標準コンパクトコンパクト

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト