メカニカル部品技術窓口
高トルクを、滑ることなく確実伝達。【特長】・小形ボディで大きなトルクを伝達。・ノンスリップの確実なトル...
詳細を確認
| 型番 | TZ-6.3 | TZ-10 | TZ-16 | TZ-25 | TZ-40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格トルクNm | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| 定格電圧DC-V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 消費電力W(at75℃) | 24 | 24 | 30 | 45 | 50 |
| 質量kg | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 4.8 | 8.5 |
| 型番 | TZ-6.3 | TZ-10 | TZ-16 | TZ-25 | TZ-40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 径方向 | A | 76.2 | 85.9 | 98.6 | 117.4 | 137.7 |
| A1 | 38.1 | 40 | 45.2 | 55 | 64.3 | |
| B | 76.2 | 85.9 | 98.6 | 117.4 | 137.7 | |
| C | 76 | 86 | 98 | 110 | 133 | |
| D1 | 64 | 73 | 86 | 103 | 118 | |
| D2 | 42 | 50 | 58 | 70 | 84 | |
| E | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| H | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | |
| G | 54 | 58 | 63 | 68 | 73 | |
| 軸方向 | L | 66 | 74 | 82 | 89.1 | 109.9 |
| N | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| O | 2.2 | 3.15 | 2.7 | 4.2 | 6.2 | |
| P | 11.2 | 12.7 | 15.7 | 19.0 | 22.4 | |
| Q | 7.8 | 7.8 | 9.3 | 10.4 | 12.5 | |
| R | 47 | 53.5 | 57 | 59.7 | 75 | |
| S | 5.3 | 6.7 | 9.4 | 10.4 | 13.9 | |
| Y | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Z | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| g | 0.3(0~+0.1) | 0.3(0~+0.1) | 0.4(0~+0.1) | 0.4(0~+0.1) | 0.4(0~+0.1) | |
| 取付 | ピッチ 円直径 | 53.74 | 62.48 | 72.90 | 86.86 | 101.60 |
| AJ | φ5.5穴、φ9 座グリ深さ 6.5 | φ5.5穴、φ9 座グリ深さ 6.5 | φ6.5穴、φ11 座グリ深さ 7.5 | φ8.8穴、φ14 座グリ深さ 10 | φ9穴、φ14 座グリ深さ 10 | |
| DJ | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| 軸穴 | d | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| b | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
| t | 28 | 33 | 38.5 | 43.5 | 55 | |
高トルクを、滑ることなく確実伝達。
【特長】
・小形ボディで大きなトルクを伝達。
・ノンスリップの確実なトルク伝達。
・回転中でも連結が可能。
・確実な定位置連結や同期運転が可能。
・湿式・乾式いずれでも使用OK。
歯形噛合いによりトルク伝達する小型・高トルクのクラッチ
電源箱DMPシリーズも合わせてご使用下さい

シンフォニアテクノロジー
パウダシリーズ 自然冷却式ブレーキ POB

シンフォニアテクノロジー
電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

小倉クラッチ
マイクロ電磁クラッチ
3通常価格(税別):15,026円~

TOK
マグネット式トルクリミッター
1通常価格(税別):7,649円~

シンフォニアテクノロジー
薄型シリーズ ハブ無しクラッチ
0通常価格(税別):24,369円~

マイティ
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-CL型
0通常価格(税別):23,000円~

マイティ
トルク・リミッタ MTLA-57型
0通常価格(税別):56,407円~

小倉クラッチ
マイクロ無励磁作動ブレーキ MCNBシリーズ
0通常価格(税別):10,156円~

小倉クラッチ
パーマヒストルクコントローラ
0通常価格(税別):20,685円~

小倉クラッチ
固定電圧電源装置 OTPF/Hシリーズ
0通常価格(税別):35,342円~