メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

※Q寸法は、φdh6寸法の有効長さを示します。
| 型番 | EPR-501A | |
|---|---|---|
| クラッチ | クラッチ | ブレーキ |
| 静摩擦トルクNm | 70 | 40 |
| 定格電圧DC-V | 24 | |
| 消費電力W(at75℃) | 23 | 13 |
| 質量kg | 15 | |
| 型番 | EPR-501A | |
|---|---|---|
| 径方向 | A | 204 |
| B | 75 | |
| C | 102 | |
| E | 40 | |
| G | 12 | |
| H | 202.5 | |
| 軸方向 | L | 375 |
| M | 227 | |
| N | 101 | |
| O | 40 | |
| P | 187.5 | |
| R | 129.5 | |
| Z | 12 | |
| 軸端 | Q | 56 |
| QK | 47 | |
| d | 22 | |
| b | 7 | |
| h | 7 | |
| t | 4 | |
【特長】
・無励磁作動電磁クラッチ/ブレーキで、産業用ロボットやNC工作機械などで威力を発揮
・反応性に優れた無励磁作動電磁クラッチ/ブレーキ
・強制制動が容易
停電時にブレーキONとなる安全ブレーキ
永久磁石により高速応答による動作可能
専用電源FMPR-70/24Dも合わせてご使用下さい

シンフォニアテクノロジー
パウダシリーズ 自然冷却式ブレーキ POB

シンフォニアテクノロジー
電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

マイティ
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-CL型
0通常価格(税別):23,000円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)
0通常価格(税別):12,039円~

ツバキE&M
トルクリミター ブッシュ無し
5通常価格(税別):10,716円~

小倉クラッチ
定電流コントローラ
5通常価格(税別):25,205円~

TOK
マグネット式トルクリミッター
1通常価格(税別):7,649円~

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
5通常価格(税別):29,301円~

ツバキE&M
トルクリミター ブシュ付き
4.5通常価格(税別):10,167円~

三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ
0通常価格(税別):9,997円~