17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

パーマネントシリーズ パーマネントクローズブレーキ

未確定:候補が6型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ERS-175L、260L/FMF

パーマネントシリーズ パーマネントクローズブレーキ 外形図1

ERS-260A、400A/FMS

パーマネントシリーズ パーマネントクローズブレーキ 外形図2

ERS-501A/OMS

パーマネントシリーズ パーマネントクローズブレーキ 外形図3

ERS-650A、825A、1225A/IMS

パーマネントシリーズ パーマネントクローズブレーキ 外形図4

製品仕様

型番ERS-175L/FMFERS-260L/FMF
静摩擦トルクNm28
定格電圧DC-V2424
消費電力W(at75℃)610
質量kg0.180.51
型番ERS-260A/FMSERS-400A/FMS
静摩擦トルクNm720
定格電圧DC-V2424
消費電力W(at75℃)108
質量kg0.702.0
型番ERS-501A/OMS
静摩擦トルクNm40
定格電圧DC-V24
消費電力W(at75℃)13
質量kg4.0
型番ERS-650A/IMSERS-825A/IMSERS-1225A/IMS
静摩擦トルクNm70120350
定格電圧DC-V242424
消費電力W(at75℃)212325
質量kg7.21130

(注)リード線は赤色を(+)に、青色を(-)に接続してください。

寸法

型番ERS-175LERS-260L
径方向A44.366.2
A120.530
C44.867
C12235
D61.8788.87
I4667
軸方向L3146.4
M17.925
N2.22.5
P8.714.5
Q2231.4
g0.2(0~+0.1)0.4(0~+0.1)
取付K3.36
KJM4M5
NJピッチ
円直径
5479.4
ボルト4.54.5
軸穴d1012
b-3
t-13
型番ERS-260AERS-400A
径方向A68102
A130.131.8
C67102
C12532
D88.87142.85
I67108
軸方向L5059.5
M3138
N1.62.4
P2024.5
Q3035
取付K4.44.7
KJM5M6
NJピッチ
円直径
79.4127
ボルトM4×12M6×18
軸穴d1218
b35
t1320
型番ERS-650AERS-825AERS-1225A
径方向A164218320.7
A166.266.2117
C180215318
D71.6589.03161.97
軸方向L77.475.392.9
M525568.7
N3.33.33.3
P343443
Q43.441.349.9
取付NJピッチ
円直径
93.7104.8184.1
ボルトM8×16M8×16M8×16
軸穴d282850
b7712
t313153.5

構造

パーマネントシリーズ パーマネントクローズブレーキ 構造図

ブレーキ動作時間

パーマネントシリーズ パーマネントクローズブレーキ ブレーキ動作時間

総仕事/最高回転数/慣性モーメントJ

パーマネントシリーズ パーマネントクローズブレーキ 規格表

選定サポート情報

形式表示例

パーマネントシリーズ パーマネントクローズブレーキ 形式表示例

型番リスト

表示件数

定格トルク(範囲)

(N・m)

最高回転数

(rpm)

定格トルク

(N・m)

軸径 d

(φ)

取付方法

最小発注数量
0.1~30
9000
2
10(穴)
板ばねドライブフランジ取付形
1個
0.1~30
7000
7
12(穴)
スプラインドライブフランジ取付形
1個
0.1~30
7000
8
12(穴)
板ばねドライブフランジ取付形
1個
0.1~30
4000
20
18(穴)
スプラインドライブフランジ取付形
1個
30.1~60
4000
40
28(穴)
スプラインドライブ外側取付形
1個
60.1~200
2200
120
28(穴)
スプラインドライブ内側取付形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,000
( 31,900 )
3日目
44,173
( 48,590 )
3日目
42,725
( 46,998 )
在庫品1日目当日出荷可能
64,851
( 71,336 )
3日目
89,668
( 98,635 )
3日目
200,565
( 220,622 )
3日目

詳細情報

基本情報

瞬時に制動、磁石の威力をまざまざ発揮。
【特長】
・抜群のクイックレスポンス。
・フェーシングはアスベストフリー。
・非常用ブレーキに最適。
・大きな熱放散能力。
・ギャップ調整は一切不要。
・バックラッシュがゼロ(板ばねタイプ)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーマネントシリーズ パーマネントクローズブレーキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーマネントシリーズ パーマネントクローズブレーキ
スプリングクローズ制動ブレーキ
パーマネントシリーズ 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット
カムクラッチ MZシリーズ
カムクラッチ BBシリーズ
カムクラッチ SRシリーズ
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーツバキE&MツバキE&MツバキE&M
通常価格29,000-188,119 -443,31371,353 -7,085 -52,913
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目4日目〜4日目〜6日目
種類ブレーキブレーキクラッチ・ブレーキユニットクラッチクラッチクラッチ
伝達 種類無励磁作動無励磁作動無励磁作動機械機械機械
無励磁作動 種類制動制動制動---
作動方式パーマネントスプリングパーマネントパーマネントパーマネントパーマネント
環境・用途標準標準標準標準標準標準

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング