17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 定格トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最高回転数(rpm)

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

薄型シリーズ ブレーキ ハブ外側取付形

通常単価(税別)
26,83980,043
税込単価
29,52388,047
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

薄くて高精度、組込みやすくて省スペース。【特長】・薄形でコンパクト。・バックラッシがゼロ。・耐久性が抜...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

薄型シリーズ ブレーキ ハブ外側取付形 外形図01

ハブ、アーマチュアは逆方向(破線部)に取付可能です。

製品仕様

型番NB-0.6-CNB-1.2-CNB-2.5-CNB-5-CNB-10-CNB-20-C
静摩擦トルク Nm6122550100200
定格電圧 DC-V242424242424
消費電力 W(at75℃)81117222731
質量kg0.460.841.52.75.110

※NB-2.5-C形以下にはアダプタは使用しておりません。

規格表

薄型シリーズ ブレーキ ハブ外側取付形 規格表01

型番リスト

表示件数

定格トルク(範囲)

(N・m)

最高回転数

(rpm)

定格トルク

(N・m)

軸径 d

(φ)

最小発注数量
0.1~30
8000
6
12(穴)
1個
0.1~30
6000
12
15(穴)
1個
0.1~30
4500
25
20(穴)
1個
30.1~60
4000
50
25(穴)
1個
60.1~200
3500
100
30(穴)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,839
( 29,523 )
3日目
34,723
( 38,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
40,602
( 44,662 )
3日目
51,600
( 56,760 )
3日目
80,043
( 88,047 )
3日目

詳細情報

基本情報

薄くて高精度、組込みやすくて省スペース。
【特長】
・薄形でコンパクト。
・バックラッシがゼロ。
・耐久性が抜群の"クローバ形板ばね"。
・取付簡単取付方向は自在。
・抜群の応答性で高精度。
独自の薄型構造によりダウンサイジング
板バネによる高耐久性も実現
電源箱DMP、EMPシリーズも合わせてご使用下さい

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型シリーズ ブレーキ ハブ外側取付形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型シリーズ ブレーキ ハブ外側取付形
薄型シリーズ ハブ無しブレーキ
薄型シリーズ ハブ無しクラッチ
薄型シリーズ クラッチ 通し軸形
ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット
セルキャブシリーズ 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー
通常価格26,839-17,773 -24,369 -35,000 -118,850 -107,880 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
種類ブレーキブレーキクラッチクラッチクラッチ・ブレーキユニットクラッチ・ブレーキユニット
伝達 種類単板電磁単板電磁単板電磁単板電磁単板電磁単板電磁
環境・用途標準標準標準標準標準標準
構造薄型薄型薄型薄型標準低騒音
特徴標準標準標準標準標準オートギャップ

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング