17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 定格トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最高回転数(rpm)

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • 取付穴径 Z(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

薄型シリーズ ハブ無しブレーキ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格トルク(範囲)

(N・m)

最高回転数

(rpm)

定格トルク

(N・m)

取付穴径 Z

(φ)

最小発注数量
0.1~30
8000
3
3.5
1個
0.1~30
8000
6
4.5
1個
0.1~30
6000
12
5.5
1個
0.1~30
4500
25
6.5
1個
30.1~60
4000
50
6.5
1個
60.1~200
3500
100
8.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,773
( 19,550 )
3日目
23,669
( 26,036 )
3日目
29,987
( 32,986 )
3日目
34,779
( 38,257 )
3日目
44,823
( 49,305 )
3日目
68,068
( 74,875 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾式単板電磁ブレーキで、高応答、高精度、高信頼、長寿命、低消費電力・超薄形でコンパクト・高性能板ばね駆動方式・バックラッシュがゼロ・抜群の応答性・取付け姿勢は自由自在・高信頼のクローバ形板ばね
独自の薄型構造によりダウンサイジング
板バネによる高耐久性も実現
電源箱DMP、EMPシリーズも合わせてご使用下さい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型シリーズ ハブ無しブレーキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型シリーズ ハブ無しブレーキ
薄型シリーズ ハブ無しクラッチ
薄型シリーズ ブレーキ ハブ外側取付形
薄型シリーズ クラッチ 通し軸形
トルクリミター ブッシュ無し
トルクキーパー 軸穴加工無し
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーツバキE&MツバキE&M
通常価格17,773-24,369 -26,839 -35,000 -10,716 -32,611 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ブレーキクラッチブレーキクラッチリミッタクラッチ・ブレーキユニット
伝達 種類単板電磁単板電磁単板電磁単板電磁機械機械
環境・用途標準標準標準標準標準標準
構造薄型薄型薄型薄型標準コンパクト
特徴標準標準標準標準トルク調整トルク調整
よく一緒に購入される商品

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング