17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

薄型シリーズ クラッチ 通し軸形

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

薄型シリーズ クラッチ 通し軸形 外形図

製品仕様

型番NC-0.6-HNC-1.2-HNC-2.5-HNC-5-HNC-10-HNC-20-H
静摩擦トルクNm6122550100200
定格電圧DC-V242424242424
消費電力W(at75℃)81117253342
質量kg0.721.32.34.18.016

(注)

  • 1. 通し軸ハブに内蔵された外側の玉軸受けは軸に“止メ輪”を設けて軸方向の固定をしてください。
  • 2. 通し軸ハブに内蔵された玉軸受けは両側非接触シール形を使用しております。
  • 3. NC-2.5-H形以下にはアダプタは使用しておりません。
型番NC-0.6-HNC-1.2-HNC-2.5-HNC-5-HNC-10-HNC-20-H
径方向A7088110137172218
A1587290110140180
B7492.5116144180228
D13845556475100
E141616162424
G50627184110135
H45566578100125
軸方向L48536480.599.5128.5
M2325.529333743
N1.6222.63.23.2
P20.52228385270
Q34.367.58.512.5
R2325.529333743
S7.98.210.7121418
Y1314.518253550
g0.3(0~+0.1)0.2(0~+0.1)0.2(0~+0.1)0.2(0~+0.15)0.3(0~+0.15)0.4(0~+0.2)
取付YJピッチ
円直径
46607080105135
タップM3M4M5M8M10M12
Z4.55.56.56.58.58.5
軸穴d121520253040
b4557710
t13.51722283343.5
B.S6,0016,0026,0046,0056,0066,208

型番リスト

表示件数

定格トルク(範囲)

(N・m)

最高回転数

(rpm)

定格トルク

(N・m)

軸径 d

(φ)

最小発注数量
0.1~30
8000
6
12(穴)
1個
0.1~30
6000
12
15(穴)
1個
0.1~30
4500
25
20(穴)
1個
30.1~60
4000
50
25(穴)
1個
60.1~200
3500
100
30(穴)
1個
60.1~200
3000
200
40(穴)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,000
( 38,500 )
3日目
41,337
( 45,471 )
3日目
53,179
( 58,497 )
3日目
65,082
( 71,590 )
3日目
95,269
( 104,796 )
3日目
140,160
( 154,176 )
3日目

詳細情報

基本情報

薄くて高精度、組込みやすくて省スペース。
【特長】
・薄形でコンパクト。
・バックラッシがゼロ。
・耐久性が抜群の"クローバ形板ばね"。
・取付簡単取付方向は自在。
・抜群の応答性で高精度。
独自の薄型構造によりダウンサイジング
板バネによる高耐久性も実現
電源箱DMP、EMPシリーズも合わせてご使用下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型シリーズ クラッチ 通し軸形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型シリーズ クラッチ 通し軸形
ワーナーシリーズ 通し軸形クラッチ
セルキャブシリーズ 通し軸形クラッチ
薄型シリーズ ハブ無しクラッチ
ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチユニット
ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー
通常価格35,000-51,981 -35,287 -24,369 -96,275 -118,850 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目3日目3日目
種類クラッチクラッチクラッチクラッチクラッチユニットクラッチ・ブレーキユニット
伝達 種類単板電磁単板電磁単板電磁単板電磁単板電磁単板電磁
クラッチ数111111
環境・用途標準標準標準標準標準標準
構造薄型標準低騒音薄型標準標準
よく一緒に購入される商品

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング