メカニカル部品技術窓口
薄くて高精度、組込みやすくて省スペース。【特長】・薄形でコンパクト。・バックラッシがゼロ。・耐久性が抜...
詳細を確認
| 型番 | NC-0.3 | NC-0.6-T | NC-1.2-T | NC-2.5-T | NC-5-T | NC-10-T | NC-20-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静摩擦トルクNm | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| 定格電圧DC-V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 消費電力W(at75℃) | 5 | 8 | 11 | 17 | 25 | 33 | 42 |
| 質量kg | 0.22 | 0.56 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 5.6 | 11.0 |
| 型番 | NC-0.3 | NC-0.6-T | NC-1.2-T | NC-2.5-T | NC-5-T | NC-10-T | NC-20-T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径方向 | A | 58 | 70 | 88 | 110 | 137 | 172 | 218 | |
| A1 | - | 58 | 72 | 90 | 110 | 140 | 180 | ||
| B | 62 | 74 | 92.5 | 116 | 144 | 180 | 228 | ||
| D1 | 29 | 34 | 42 | 50 | 64 | 80 | 100 | ||
| E | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | ||
| G | 40 | 50 | 62 | 71 | 84 | 110 | 135 | ||
| H | 35 | 45 | 56 | 65 | 78 | 100 | 125 | ||
| 軸方向 | L | 23.9 | 29 | 32.5 | 38.2 | 43.4 | 50.4 | 60.2 | |
| M | 20 | 23 | 25.5 | 29 | 33 | 37 | 43 | ||
| N | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | ||
| P | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
| Q | 3.9 | 6 | 7 | 9.2 | 10.4 | 13.4 | 17.2 | ||
| R | 20 | 23 | 25.5 | 29 | 33 | 37 | 43 | ||
| g | 0.2(0~+0.1) | 0.2(0~+0.1) | 0.2(0~+0.1) | 0.2(0~+0.1) | 0.2(0~+0.15) | 0.3(0~+0.15) | 0.4(0~+0.2) | ||
| X | 5.1 | 3 | 4.7 | 5.4 | 7.1 | 9.6 | 14.2 | ||
| 取付 | PJ | ピッチ 円直径 | 42 | 46 | 60 | 76 | 95 | 120 | 158 |
| ボルト | M3×6 | M3×6 | M4×8 | M5×10 | M6×12 | M8×16 | M10×22 | ||
| Z | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | ||
| 軸穴 | d | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| b | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | ||
| t | 11.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 33 | 43.5 | ||



薄くて高精度、組込みやすくて省スペース。
【特長】
・薄形でコンパクト。
・バックラッシがゼロ。
・耐久性が抜群の"クローバ形板ばね"。
・取付簡単取付方向は自在。
・抜群の応答性で高精度。
独自の薄型構造によりダウンサイジング
板バネによる高耐久性も実現
電源箱DMP、EMPシリーズも合わせてご使用下さい

シンフォニアテクノロジー
パウダシリーズ 自然冷却式ブレーキ POB

シンフォニアテクノロジー
電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

マイティ
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-CL型
0通常価格(税別):23,000円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)
0通常価格(税別):12,039円~

ツバキE&M
トルクリミター ブッシュ無し
5通常価格(税別):10,716円~

小倉クラッチ
定電流コントローラ
5通常価格(税別):25,205円~

TOK
マグネット式トルクリミッター
1通常価格(税別):7,649円~

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
5通常価格(税別):29,301円~

ツバキE&M
トルクリミター ブシュ付き
4.5通常価格(税別):10,167円~

三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ
0通常価格(税別):9,997円~