17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチ

通常単価(税別)
76,671133,220
税込単価
84,338146,542
通常出荷日:4日目

【特長】・乾式単板電磁クラッチで、高応答、高精度、高信頼、長寿命、低消費電力・取付け後の調節不要・高応...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格トルク(範囲)

(N・m)

最高回転数

(rpm)

特徴

定格トルク

(N・m)

軸径 d

(φ)

取付方法

最小発注数量
0.1~30
7000
オートギャップ
7
12(穴)
スプラインドライブボールベアリング取付形
1個
0.1~30
4000
オートギャップ
28
18(穴)
スプラインドライブボールベアリング取付形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,671
( 84,338 )
4日目
133,220
( 146,542 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾式単板電磁クラッチで、高応答、高精度、高信頼、長寿命、低消費電力
・取付け後の調節不要
・高応答、高精度オン・オフ
・軸への取組みが簡単
・熱放散が抜群
・高頻度運転に最適
高い信頼性と実績にてあらゆる分野での実績を誇る製品
電源箱DMP、EMPシリーズも合わせてご使用下さい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチ
セルキャブシリーズ 突合せ軸形クラッチ
パーマネントシリーズ 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット
ツースシリーズ コイル回転形クラッチ
カムクラッチ MGシリーズ
ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチユニット
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーツバキE&Mシンフォニアテクノロジー
通常価格76,671-65,257443,3131,297,12599,924 -96,275 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目〜3日目
種類クラッチクラッチクラッチ・ブレーキユニットクラッチクラッチクラッチユニット
伝達 種類単板電磁単板電磁無励磁作動電磁ツース機械単板電磁
クラッチ数111111
環境・用途標準標準標準標準標準標準
構造標準低騒音標準コンパクトコンパクト標準

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト