メカニカル部品技術窓口
【特長】・乾式単板電磁ブレーキで、高応答、高精度、高信頼、長寿命、低消費電力・板ばね駆動オートギャップ...
詳細を確認
JB-0.6、1.2、2.5、5

JB-10、20、40
| 型番 | JB-0.6 | JB-1.2 | JB-2.5 | JB-5 | JB-10 | JB-20 | JB-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静摩擦トルク Nm | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| 定格電圧 DC-V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 消費電力 W(at75℃) | 8 | 11 | 14 | 20 | 31 | 40 | 46 |
| 質量 kg | 0.65 | 1.1 | 1.8 | 3.1 | 5.7 | 11.5 | 21.5 |
| 型番 | 径方向 | 軸方向 | 取付 | 軸穴 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D2 | D3 | I | L | M | N | P | Q | g | K | KJ | NJ | d | b | t | ||
| ピッチ円直径 | ボルト | |||||||||||||||||
| JB-0.6 | 76 | 70.3 | 88 | 25 | 70 | 40 | 21 | 2 | 18 | 22 | 0.4 | 4.2 | M4 | 79 | M4×10 | 12 | 4 | 13.8(0~+0.1) |
| JB-1.2 | 96 | 90.4 | 108 | 33 | 90.5 | 43 | 21 | 2 | 21 | 22 | 0.4 | 4.7 | M5 | 99 | M4×10 | 15 | 5 | 17.3(0~+0.1) |
| JB-2.5 | 118 | 110.5 | 132 | 45 | 110.5 | 51 | 24.5 | 2.5 | 25 | 26 | 0.5 | 5.5 | M6 | 121 | M5×12 | 20 | 6 | 22.8(0~+0.1) |
| JB-5 | 145 | 135.6 | 163 | 54 | 136 | 57 | 26.5 | 3 | 28 | 29 | 0.5 | 6 | M6 | 149 | M6×16 | 25 | 8 | 28.3(0~+0.2) |
| 型番 | 径方向 | 軸方向 | 取付 | 軸穴 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D3 | L | M | N | P | Q | g | K | KJ | NJ | d | b | t | ||
| ピッチ円直径 | ボルト | |||||||||||||||
| JB-10 | 186 | 175.7 | 58 | 68 | 31 | 3.5 | 33.5 | 34.5 | 0.5 | 7 | M8 | 72 | M6×16 | 30 | 10 | 33.3(0~+0.2) |
| JB-20 | 236 | 219 | 72 | 82 | 34.5 | 5 | 41.5 | 40.5 | 0.6 | 8.5 | M8 | 90 | M8×20 | 40 | 12 | 43.3(0~+0.2) |
| JB-40 | 288 | 271 | 90 | 98 | 40 | 6 | 51.5 | 46.5 | 0.6 | 9.5 | M10 | 112 | M10×25 | 50 | 16 | 54.3(0~+0.2) |
【特長】
・乾式単板電磁ブレーキで、高応答、高精度、高信頼、長寿命、低消費電力
・板ばね駆動オートギャップ付
・無調整で3倍の長寿命
・100%初期トルクを発揮
・サイレント構造で低騒音・熱放散能力60%アップ
取付方向自在かつ、慣らし運転なしで初期より定格トルクを発揮
電源箱DMP、EMPシリーズも合わせてご使用下さい
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

マイティ
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-CL型
0通常価格(税別):23,000円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)
0通常価格(税別):12,039円~

ツバキE&M
トルクリミター ブッシュ無し
5通常価格(税別):10,716円~

小倉クラッチ
定電流コントローラ
5通常価格(税別):25,205円~

TOK
マグネット式トルクリミッター
1通常価格(税別):7,649円~

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
5通常価格(税別):29,301円~

ツバキE&M
トルクリミター ブシュ付き
4.5通常価格(税別):10,167円~

三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ
0通常価格(税別):9,997円~