メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 定格トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最高回転数(rpm)

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • 軸径 d(φ)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セルキャブシリーズ 突合せ軸形クラッチ

型番:

JCC-0.6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JCC-0.6の仕様・寸法情報

種類
クラッチ
伝達 種類
単板電磁
定格トルク(範囲)(N・m)
0.1~30
最高回転数(rpm)
8000
クラッチ数
1
環境・用途
標準
構造
低騒音
特徴
オートギャップ
定格トルク(N・m)
6
軸の構造
突合せ
軸径 d(φ)
12(穴)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JCC-0.6

定格トルク(範囲)

(N・m)

最高回転数

(rpm)

定格トルク

(N・m)

軸径 d

(φ)

最小発注数量
0.1~30
8000
6
12(穴)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,257
( 71,783 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾式単板電磁クラッチで、高応答、高精度、高信頼、長寿命、低消費電力。
・板ばね駆動オートギャップ付。
・無調整で3倍の長寿命・100%初期トルクを発揮。
・サイレント構造で低騒音・熱放散能力60%アップ。
取付方向自在かつ、慣らし運転なしで初期より定格トルクを発揮
電源箱DMP、EMPシリーズも合わせてご使用下さい

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルキャブシリーズ 突合せ軸形クラッチの型番JCC-0.6のページです。 型番JCC-0.6に関する仕様情報を記載しております。
セルキャブシリーズ 突合せ軸形クラッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルキャブシリーズ 突合せ軸形クラッチ
ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチ
パーマネントシリーズ 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット
ツースシリーズ コイル回転形クラッチ
カムクラッチ MGシリーズ
セルキャブシリーズ 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーツバキE&Mシンフォニアテクノロジー
通常価格65,25776,671 -443,3131,297,12599,924 -107,880 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目〜3日目
種類クラッチクラッチクラッチ・ブレーキユニットクラッチクラッチクラッチ・ブレーキユニット
伝達 種類単板電磁単板電磁無励磁作動電磁ツース機械単板電磁
クラッチ数111111
環境・用途標準標準標準標準標準標準
構造低騒音標準標準コンパクトコンパクト低騒音
よく一緒に購入される商品

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト