メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

周波数可変式デジタルコントローラ C9-03VFTC

通常単価(税別)
135,249
税込単価
148,774
通常出荷日:15日目

微小部品供給を革新するデジタル制御。【特長】・チップ部品をはじめ、あらゆる微小部品の供給に最適な高周波...

詳細を確認

型番:

C9-03VFTC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C9-03VFTCの仕様・寸法情報

種類
コントローラ
適用パーツフィーダ
ME-08C, ME-14C, HME-08C, HME-14、LFB-02/04, HLFB-02/04C
最大電流(A)
0.6
運転モード_定振幅
パーツフィーダおよびリニアフィーダの固有振動数を自動検出し、その振動数で駆動する
運転モード_オートチューニング
振幅デジタル設定が可能、振幅検出センサにより振幅を一定に制御
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C9-03VFTC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,249
( 148,774 )
15日目

詳細情報

基本情報

微小部品供給を革新するデジタル制御。

【特長】
・チップ部品をはじめ、あらゆる微小部品の供給に最適な高周波ミニパーツフィーダ用の画期的なデジタルコントローラです。
・周波数調整が不要のオートチューニング機能、便利なデジタル設定・表示などにより、高周波ミニパーツフィーダの能力をフルに発揮させることが可能です。
・デジタル化により最新の固有振動数自動追尾機能を実現。
・ワーク投入量の変化のみならず、機械的な経時変化による共振点の変化を目動的に追尾し、常に最適な振動で駆動します。
・板ばね調整の不要はもちろん、周波数の調整も不要になり、稼働率の大幅アップ、省エネが実現できます。
・振幅、駆動周波数、出力電圧ノッチがデジタル設定、デジタル表示され、一設定値管理が簡単になりました。
・振幅のデジタル設定が可能で、振幅検出センサにより適用。
・ワークに応じた一定の振幅で駆動することができます。
・パーツフィーダおよびリニアフィーダの制御が1つのコントローラでできます。
・マイコン制御で最適ドライブを実現します

◆パーツフィーダーのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

周波数可変式デジタルコントローラ C9-03VFTCの型番C9-03VFTCのページです。 型番C9-03VFTCに関する仕様情報を記載しております。
周波数可変式デジタルコントローラ C9-03VFTCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
周波数可変式デジタルコントローラ C9-03VFTC
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ
小型周波数可変コントローラ
振動機器(小型振動機器)電磁振動機器用標準コントローラ C4-5B
パーツフィーダ用電気力線放射式除電気
パーツフィーダ付属品(ホッパ)フィーダ式ホッパ HPFシリーズ
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーNTNシンフォニアテクノロジー産機シンフォニアテクノロジー
通常価格135,24966,326 -237,18731,040128,400322,973
通常出荷日15日目在庫品1日目〜7日目4日目4日目15日目
種類コントローラコントローラコントローラコントローラ静電気除去装置ホッパ
適用パーツフィーダME-08C, ME-14C, HME-08C, HME-14、LFB-02/04, HLFB-02/04C-----
最大電流(A)0.6-----
運転モード_定振幅パーツフィーダおよびリニアフィーダの固有振動数を自動検出し、その振動数で駆動する-----
運転モード_オートチューニング振幅デジタル設定が可能、振幅検出センサにより振幅を一定に制御-----
よく一緒に購入される商品

パーツフィーダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング