メカニカル部品技術窓口
【特長】・アナログ操作感覚でデジタル制御。・高周波ミニパーツフィーダから大形パーツフィーダまでフルライ...
詳細を確認
| 形式 | C10-1VF | C10-3VFEF | C10-5VFEF | |
|---|---|---|---|---|
| 入力電源 | AC100~120V±10%, AC200~230V±10%, 50/60Hz | |||
| 出力 | 制御方式 | PWM方式 | ||
| 電圧 | 0~190V(入力AC200V系). 0~95V(入力AC100V系) 入力電源に応じて自動切換 AC100V系は、C10-TRにより出力電圧範囲は0~190Vとなります。(ただしC10-5VF(EF)は除く) | |||
| 振動数 | 半波:45~90Hz 全波:90~180Hz 中間波:65~120Hz 高周波:180~360Hz | |||
| 最大電流 | 1A | 3A | 5A | |
| 運転モード | 定電圧 | 周波数、出力電圧を手動設定する。 | ||
| 定振幅 | - | 設定した周波数にて定振幅制御を行う | ||
| オートチューニング | - | 周波数自動追尾機能により振幅設定が不要で定振幅制御を行う | ||
| 付加機能 | 速度切替 | 外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定) | ||
| 運転・停止制御 | 外部信号により運転/停止が可能 接点のNPNとPNPをスイッチで切り替え可能 | |||
| 出力信号 | 運転に同期した信号を出力 | |||
| ソフトスタート | 立ち上がり時間0.2秒~4.0秒 | |||
| オン・オフディレイ | - | ディレイ時間0.2秒~60秒 | ||
| センサ電源 | - | DC12V、MAX80mAを3Pコンセントプラグに用意 | ||
| 同期電源出力 | 機能 | - | 運転(RUN)に同期した電源出力 | |
| 制御方法 | - | ON/OFF制御 | ||
| 出力電圧 | - | コントローラー入力電源と同じ | ||
| 最大電流 | - | 2A | ||
| その他 | 耐ノイズ電圧 | 1,000V以上 | ||
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | |||
| 使用湿度範囲 | 10~90℃(但し、結露していないこと) | |||
| 質量 | 0.8kg | 1.0kg | 1.6kg | |
| 外観色 | U75-70D(日本塗料工業) | |||
| 弊社適用製品 | ER-25B EA-15B,20B LFBR-350B,450B,600B LFB-300,400,550 LFG-600,750,900 ME-08C,14C HME-08C,14C LFB-02,04 HLFB-02,04C LF-02B,04B MF-04C,15C HSE-14 | ER-30B,38B,45B EA-25,30,38,45 LF-30,40 | ER-55B,65B,75B | |
(注)上記仕様はバージョン4以降に適用します。
【特長】
・アナログ操作感覚でデジタル制御。
・高周波ミニパーツフィーダから大形パーツフィーダまでフルラインをカバーする画期的な新形デジタルコントローラです。
・アナログ感覚で操作でき、素早い調整が可能になりました。
・オートチューニング機能で板ばね調整不要。
・設定値管理が簡単なデジタル設定、表示。
・適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能。
・使い易いパネルデザイン。
・豊富な外部コントロール機能。
・CEマーキング適合品。
コントローラ単体。パーツフィーダ・リニアフィーダ駆動部を一緒に購入しお使いください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンフォニアテクノロジー
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ
0通常価格(税別):66,326円~

産機
圧電駆動振動機用コントローラ 新型Pシリーズ
0通常価格(税別):42,000円~

シンフォニアテクノロジー
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
0通常価格(税別):37,279円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
4.4通常価格(税別):6,222円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
4.8通常価格(税別):4,684円~