メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 種類

    ~mm
  • 特性

    ~mm
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 呼び径

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°エルボ(45L)

型番:

U4L2H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

U4L2Hの仕様・寸法情報

種類
VU
継手形状
45度エルボ
接続 種類
管⇔管 同径
特性
なし
適用管外径 1(mm)
216
呼び径
200
材質詳細
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
使用流体
トラスココード
850-6651
-
-

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°エルボ(45L) 外形図

規格表

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°エルボ(45L) 規格表

備考:1. Zの許容差は±2mmとします。
       2. Lは標準寸法を示します。

型番リスト

表示件数
型番
U4L2H

種類

特性

適用管外径 1

(mm)

呼び径

トラスココード

最小発注数量
VU
なし
216
200
850-6651
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,342
( 4,776 )
3日目

詳細情報

基本情報

雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管などに使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°エルボ(45L)の型番U4L2Hのページです。 型番U4L2Hに関する仕様情報を記載しております。
排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°エルボ(45L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°エルボ(45L)
排水用配管資材 エスロンHTDV継手 45°エルボ(45L)
排水用配管資材エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 45°エルボ
排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°エルボ(DL)
排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)
VU継手 45°エルボ VU 45L
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業アロン化成
通常価格4,342392 -223 -4,674 -3,082 -87 -
通常出荷日3日目4日目在庫品1日目〜3日目3日目〜5日目〜
継手形状45度エルボ45度エルボ45度エルボ90度エルボソケット45°エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
材質詳細硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂-
使用流体-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト