17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 呼び径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口 Alt:外形図01

規格表

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口 規格表01

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

呼び径

最小発注数量
48
40
1個
60
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
879
( 967 )
3日目
988
( 1,087 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄機など建物からの高温排水に
・エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口
排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) ねじ式掃除口
排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ソケット(DS)
排水用配管資材 エスロンHTDV継手 排水用バルブソケット(VS)
排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)
排水用配管資材 エスロンHTDV継手 45°エルボ(45L)
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格879-410 -342 -559 -735392 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目3日目3日目4日目
種類関連部品--HTDVHTDV-
関連部品 種類掃除口-----
最高温度(℃)90--9090-
材質詳細硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂
使用流体
よく一緒に購入される商品

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト