メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

型番:

HEIN501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HEIN501の仕様・寸法情報

種類
HTDV
継手形状
[ストレート] インクリーザー
接続 種類
管⇔管 異径
特性
耐熱性
適用管外径 1(mm)
60
適用管外径 2(mm)
48
最高温度(℃)
90
呼び径
50X40
材質詳細
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
使用流体

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN) 外形図

規格表

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN) 規格表

型番リスト

表示件数
型番
HEIN501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735
( 809 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄機など建物からの高温排水に
・エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)の型番HEIN501のページです。 型番HEIN501に関する仕様情報を記載しております。
排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)
排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)
DV継手 インクリーザー DV IN
VU継手 インクリーザー VU IN
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)
排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)
メーカー積水化学工業積水化学工業アロン化成アロン化成積水化学工業積水化学工業
通常価格7353,674 -76 -87 -103 -333 -
通常出荷日3日目3日目5日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類HTDV-DVVU--
継手形状インクリーザーインクリーザーインクリーザーインクリーザーインクリーザーインクリーザー
接続 種類管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径
特性耐熱性-なしなし--
適用管外径 1(mm)60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト