17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 種類

    ~mm
  • 特性

    ~mm
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 呼び径

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 11日以内

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 90°エルボ(VUDL)

通常単価(税別)
1412,435
税込単価
1552,679
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

エスロンDV-VU継手は宅地内の屋外排水設備用です。エスロン透明DV-VU継手は接着状態を目視で確認で...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンDV-VU継手<DV-VU/透明DV-VU> 90°エルボ(VUDL) Alt:外形図01

規格表

排水用配管資材 エスロンDV-VU継手<DV-VU/透明DV-VU> 90°エルボ(VUDL) 規格表01

・Zの許容差は±2mmとします。
・Lは標準寸法を示します。
・※印は、メーカー規格品です。

型番リスト

表示件数

種類

特性

適用管外径 1

(mm)

呼び径

トラスココード

最小発注数量
VU
なし
60
50
透明
-
1個
VU
なし
165
150
グレー
850-6658
1個
VU
なし
114
100
グレー
494-9242
1個
VU
なし
140
125
グレー
850-6659
1個
VU
なし
48
40
グレー
850-6664
1個
VU
なし
60
50
グレー
850-6666
1個
VU
なし
76
65
グレー
850-6667
1個
VU
なし
89
75
グレー
850-6668
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
564
( 620 )
11日目
2,435
( 2,679 )
5日目
811
( 892 )
5日目
1,797
( 1,977 )
3日目
141
( 155 )
在庫品1日目当日出荷可能
207
( 228 )
在庫品1日目当日出荷可能
405
( 446 )
在庫品1日目当日出荷可能
549
( 604 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エスロンDV-VU継手は宅地内の屋外排水設備用です。エスロン透明DV-VU継手は接着状態を目視で確認できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 90°エルボ(VUDL)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
排水管部品
5
満足度:5.0
排水管のエルボとして利用させて頂きました。 一つの製品に使用する数量は少ないですが、1個からでも買えることと、価格も安く...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 90°エルボ(VUDL)
排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)
排水用配管資材エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 45°エルボ
排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°エルボ(DL)
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/透明DV> 90°大曲りエルボ(LL)
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格141-362 -223 -123 -96 -223 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
継手形状90度エルボ90度エルボ45度エルボソケット90度エルボ90度エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 異径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
材質詳細硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂
使用流体
よく一緒に購入される商品

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング