17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) トラップ用ソケット DVTS30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) トラップ用ソケット

販売終了

型番

DVTS30

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

UR都市機構仕様の商品です

指定中の仕様・寸法情報

継手形状
[ストレート] ソケット
接続 種類
管⇔ねじ
適用管外径 1(mm)
38
ねじ 種類
R(管用テーパおねじ)
ねじの呼び
1 1/4
呼び径
30
材質詳細
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
グレー
使用流体
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト