17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°Y(DT)

通常単価(税別)
1453,137
税込単価
1603,451
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】建物内雑排水、汚水排水、通気、雨水排水管に使用します。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°Y(DT) Alt:外形図01

90°Y〈DT〉

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°Y(DT) Alt:外形図02

径違い90°Y〈DT〉

規格表

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°Y(DT) 規格表01
  • Z1、Z2、Z3の許容差は±2mmとします。
  • 流れ角度は91°10′±30′とします。
  • L1、L2、L3は標準寸法を示します。
  • ※印は、メーカー規格品(JIS K 6739準拠)です。

型番リスト

表示件数

種類

特性

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

呼び径

トラスココード

最小発注数量
DV
なし
165
25
150X125
グレー
850-5977
1個
DV
なし
165
114
150X100
グレー
850-5978
1個
DV
なし
165
89
150X75
グレー
850-5979
1個
DV
なし
114
89
100X75
グレー
850-5980
1個
DV
なし
114
76
100X65
グレー
850-5981
1個
DV
なし
114
60
100X50
グレー
850-5982
1個
DV
なし
114
48
100X40
グレー
850-5983
1個
DV
なし
140
114
125X100
グレー
850-5985
1個
DV
なし
140
89
125X75
グレー
850-5986
1個
DV
なし
48
38
40X30
グレー
850-5987
1個
DV
なし
60
48
50X40
グレー
850-5988
1個
DV
なし
60
38
50X30
グレー
850-5989
48個
DV
なし
76
60
65X50
グレー
850-5990
1個
DV
なし
76
48
65X40
グレー
850-5991
1個
DV
なし
89
76
75X65
グレー
850-5992
1個
DV
なし
89
60
75X50
グレー
850-5993
1個
DV
なし
89
48
75X40
グレー
850-5994
1個
DV
なし
48
38
40X30
透明
-
1個
DV
なし
60
48
50X40
透明
-
1個
DV
なし
60
38
50X30
透明
-
1個
DV
なし
76
60
65X50
透明
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,137
( 3,451 )
3日目
2,993
( 3,292 )
3日目
3,137
( 3,451 )
3日目
861
( 947 )
3日目
938
( 1,032 )
3日目
861
( 947 )
3日目
861
( 947 )
3日目
2,015
( 2,217 )
3日目
2,015
( 2,217 )
3日目
145
( 160 )
3日目
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
177
( 195 )
3日目
320
( 352 )
3日目
320
( 352 )
3日目
447
( 492 )
3日目
476
( 524 )
3日目
490
( 539 )
3日目
284
( 312 )
3日目
397
( 437 )
3日目
422
( 464 )
3日目
714
( 785 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】建物内雑排水、汚水排水、通気、雨水排水管に使用します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°Y(DT)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°Y(DT)
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い45°Y(Y)
エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°大曲りY (LT)
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)
排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)
DV継手 インクリーザー DV IN
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業アロン化成
通常価格145-223 -332 -103 -333 -76 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
継手形状チーズ45度Y型90度Y型インクリーザーインクリーザーインクリーザー
接続 種類管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径
材質詳細硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂-
使用流体-

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング