17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 種類

    ~mm
  • 特性

    ~mm
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 呼び径

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/透明DV> 90°大曲りエルボ(LL)

通常単価(税別)
2232,929
税込単価
2453,222
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・建物内雑排水、汚水排水、通気、雨水排水管に使用します・受口長さが短くテーパーも緩く設計されて...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/透明DV> 90°大曲りエルボ(LL) Alt:外形図01

90°大曲りエルボ〈LL〉

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/透明DV> 90°大曲りエルボ(LL) Alt:外形図02

径違い90°大曲りエルボ〈LL〉

規格表

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/透明DV> 90°大曲りエルボ(LL) 規格表01

・Z1、Z2の許容差は±2mmとします。
・流れ角度は91°10’±30’とします。
・L1、L2は標準寸法を示します。

型番リスト

表示件数

種類

特性

適用管外径 1

(mm)

呼び径

トラスココード

最小発注数量
DV
なし
165
150
グレー
850-6003
1個
DV
なし
140
125
グレー
850-6007
1個
DV
なし
48
40
グレー
850-6008
1個
DV
なし
60
50
グレー
850-6009
1個
DV
なし
76
65
グレー
850-6010
1個
DV
なし
89
75
グレー
850-6011
1個
DV
なし
114
100
透明
-
1個
DV
なし
48
40
透明
-
1個
DV
なし
60
50
透明
-
1個
DV
なし
76
65
透明
-
1個
DV
なし
89
75
透明
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,929
( 3,222 )
3日目
2,156
( 2,372 )
3日目
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
294
( 323 )
3日目
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
668
( 735 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,420
( 2,662 )
3日目
582
( 640 )
3日目
787
( 866 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,072
( 1,179 )
3日目
1,590
( 1,749 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建物内雑排水、汚水排水、通気、雨水排水管に使用します
・受口長さが短くテーパーも緩く設計されており、段差が生じません

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/透明DV> 90°大曲りエルボ(LL)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
排水配管
4
満足度:4.0
流れをスムーズにするために大曲りで施工しようと思い用いました. 普通に使用できました.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/透明DV> 90°大曲りエルボ(LL)
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°エルボ(DL)
DV継手 90°大曲りエルボ DV LL
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°Y(DT)
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> ソケット(DS)
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業アロン化成積水化学工業積水化学工業
通常価格223-302 -96 -132 -116 -63 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
継手形状90度エルボ90度Y型90度エルボ90°エルボチーズソケット
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
材質詳細硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂-硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂
使用流体-

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング