17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 種類

    ~mm
  • 特性

    ~mm
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 呼び径

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°Y(DT)

通常単価(税別)
1163,139
税込単価
1283,453
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】建物内雑排水、汚水排水、通気、雨水排水管に使用します。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°Y(DT) Alt:外形図01

規格表

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°Y(DT) 規格表01

・Z1、Z2、Z3の許容差は±2mmとします。
・流れ角度は91°10’±30’とします。
・L1、L2、L3は標準寸法を示します。
・※印は、メーカー規格(JIS K 6739準拠)です。

型番リスト

表示件数

種類

特性

適用管外径 1

(mm)

呼び径

トラスココード

最小発注数量
DV
なし
165
150
グレー
850-5976
1個
DV
なし
114
100
グレー
254-4440
1個
DV
なし
140
125
グレー
850-5984
1個
DV
なし
38
30
グレー
254-4393
1個
DV
なし
48
40
グレー
254-4407
1個
DV
なし
60
50
グレー
254-4415
1個
DV
なし
76
65
グレー
254-4423
1個
DV
なし
89
75
グレー
254-4431
1個
DV
なし
114
100
透明
-
1個
DV
なし
38
30
透明
-
1個
DV
なし
48
40
透明
-
1個
DV
なし
60
50
透明
-
1個
DV
なし
76
65
透明
-
1個
DV
なし
89
75
透明
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,139
( 3,453 )
3日目
1,454
( 1,599 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,095
( 2,305 )
3日目
116
( 128 )
在庫品1日目当日出荷可能
194
( 213 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
538
( 592 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,337
( 2,571 )
3日目
238
( 262 )
3日目
456
( 502 )
3日目
842
( 926 )
3日目
998
( 1,098 )
3日目
1,234
( 1,357 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】建物内雑排水、汚水排水、通気、雨水排水管に使用します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°Y(DT)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置のエアー配管の継手部品に使用
4
満足度:4.0
産業用装置の組み立てでエアー配管の継手部品に、このエスロンDV継手90°Y(DDT40)を使用しました。選定では、メーカ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°Y(DT)
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°Y(Y)
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°エルボ(DL)
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> ソケット(DS)
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°エルボ(45L)
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格116-314 -96 -63 -302 -73 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
継手形状チーズ45度Y型90度エルボソケット90度Y型45度エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
材質詳細硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂
使用流体
よく一緒に購入される商品

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング