17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が57型番あります。

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

通常単価(税別)
1025,145
税込単価
1125,660
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・軽くて高品質なエスロン継手を各種取り揃えています。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が57型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット Alt:外形図01

呼び径13~50mm

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット Alt:外形図02

呼び径65~150mm

製品仕様

HI-TSHI-R・G
TSR
HI透明ブルーHI-R-TB

規格表

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット 規格表01

・Lの許容差は±4mmとします。
・DおよびD1、t、t1の許容差は受口部共通寸法によります。

型番リスト

表示件数

種類

特性

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

呼び径

材質詳細

トラスココード

最小発注数量
HITS
なし
22
18
16X13
HI透明
850-6109
1個
HITS
なし
26
22
20X16
HI透明
850-6111
1個
HITS
なし
26
18
20X13
HI透明
850-6112
1個
HITS
なし
32
26
25X20
HI透明
850-6114
1個
HITS
なし
32
22
25X16
HI透明
850-6115
1個
HITS
なし
32
18
25X13
HI透明
850-6116
1個
HITS
なし
38
25
30X25
HI透明
850-6118
1個
HITS
なし
38
26
30X20
HI透明
850-6119
1個
HITS
なし
48
38
40X30
HI透明
850-6122
1個
HITS
なし
48
25
40X25
HI透明
850-6123
1個
HITS
なし
48
26
40X20
HI透明
850-6124
1個
HITS
なし
60
48
50X40
HI透明
850-6125
1個
HITS
なし
60
38
50X30
HI透明
850-6126
1個
HITS
なし
60
25
50X25
HI透明
850-6127
1個
HITS
なし
114
89
100X75
HI-TS・G
850-6292
1個
HITS
なし
140
114
125X100
HI-TS・G
850-6293
1個
HITS
なし
22
18
16X13
HI-TS・G
850-6289
1個
HITS
なし
26
22
20X16
HI-TS・G
254-2846
1個
HITS
なし
26
18
20X13
HI-TS・G
254-2838
1個
HITS
なし
32
26
25X20
HI-TS・G
254-2871
1個
HITS
なし
32
22
25X16
HI-TS・G
850-6294
1個
HITS
なし
32
18
25X13
HI-TS・G
254-2854
1個
HITS
なし
38
25
30X25
HI-TS・G
254-2897
1個
HITS
なし
38
26
30X20
HI-TS・G
850-6295
1個
HITS
なし
38
18
30X13
HI-TS・G
850-6296
1個
HITS
なし
48
38
40X30
HI-TS・G
850-6297
1個
HITS
なし
48
25
40X25
HI-TS・G
254-2919
1個
HITS
なし
48
26
40X20
HI-TS・G
254-2901
1個
HITS
なし
60
48
50X40
HI-TS・G
254-2943
1個
HITS
なし
60
25
50X25
HI-TS・G
254-2927
1個
HITS
なし
60
26
50X20
HI-TS・G
-
1個
HITS
なし
76
60
65X50
HI-TS・G
850-6298
1個
HITS
なし
89
76
75X65
HI-TS・G
850-6300
1個
HITS
なし
89
60
75X50
HI-TS・G
850-6301
1個
TS
なし
165
25
150X125
TS
850-6555
1個
TS
なし
165
114
150X100
TS
850-6556
1個
TS
なし
114
89
100X75
TS
850-6558
1個
TS
なし
140
114
125X100
TS
850-6560
1個
TS
なし
22
18
16X13
TS
850-6553
1個
TS
なし
26
22
20X16
TS
850-6561
1個
TS
なし
26
18
20X13
TS
254-3397
1個
TS
なし
32
26
25X20
TS
254-3435
1個
TS
なし
32
22
25X16
TS
254-3427
1個
TS
なし
32
18
25X13
TS
254-3419
1個
TS
なし
38
25
30X25
TS
254-3451
1個
TS
なし
38
26
30X20
TS
254-3443
1個
TS
なし
38
18
30X13
TS
-
1個
TS
なし
48
38
40X30
TS
-
1個
TS
なし
48
25
40X25
TS
254-3478
1個
TS
なし
48
26
40X20
TS
254-3460
1個
TS
なし
60
48
50X40
TS
254-3508
1個
TS
なし
60
38
50X30
TS
254-3494
1個
TS
なし
60
25
50X25
TS
254-3486
1個
TS
なし
60
26
50X20
TS
-
1個
TS
なし
76
60
65X50
TS
850-6564
1個
TS
なし
89
76
75X65
TS
850-6568
1個
TS
なし
89
60
75X50
TS
850-6569
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
171
( 188 )
6日目
199
( 219 )
6日目
187
( 206 )
3日目
408
( 449 )
3日目
374
( 411 )
3日目
282
( 310 )
3日目
475
( 523 )
3日目
444
( 488 )
3日目
681
( 749 )
3日目
747
( 822 )
3日目
727
( 800 )
3日目
962
( 1,058 )
3日目
1,053
( 1,158 )
3日目
1,124
( 1,236 )
3日目
2,504
( 2,754 )
3日目
4,323
( 4,755 )
3日目
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能
132
( 145 )
在庫品1日目当日出荷可能
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
197
( 217 )
在庫品1日目当日出荷可能
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
504
( 554 )
在庫品1日目当日出荷可能
524
( 576 )
在庫品1日目当日出荷可能
504
( 554 )
在庫品1日目当日出荷可能
774
( 851 )
在庫品1日目当日出荷可能
774
( 851 )
在庫品1日目当日出荷可能
774
( 851 )
3日目
1,173
( 1,290 )
5日目
1,497
( 1,647 )
3日目
1,520
( 1,672 )
3日目
5,145
( 5,660 )
3日目
5,145
( 5,660 )
3日目
2,038
( 2,242 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,992
( 3,291 )
3日目
102
( 112 )
在庫品1日目当日出荷可能
104
( 114 )
在庫品1日目当日出荷可能
104
( 114 )
5日目
159
( 175 )
在庫品1日目当日出荷可能
165
( 182 )
在庫品1日目当日出荷可能
165
( 182 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
374
( 411 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
534
( 587 )
在庫品1日目当日出荷可能
469
( 516 )
5日目
534
( 587 )
在庫品1日目当日出荷可能
555
( 611 )
3日目
867
( 954 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,134
( 1,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,209
( 1,330 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・軽くて高品質なエスロン継手を各種取り揃えています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケットのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
配管資材
4
満足度:4.0
漏れなどなく使用できました. 今後も安定した品質のエスロンを利用したいです.
1人が参考にしています。
汚れを観察したい配管に
5
満足度:5.0
汚れの付着具合が見えるようにしたい配管があったので透明タイプの塩ビ管を使用しました。不透明な管にくらべて性能が劣るという...もっと読む
0人が参考にしています。
配管の径変更に
5
満足度:5.0
排水周りなどにPVCの配管が使われていることが結構あるのですが、改造などで径を変更する機会があったので購入しました。バラ...もっと読む
0人が参考にしています。
作業用に
4
満足度:4.0
補修作業で異径ソケットが使用になったのですが ホームセンターで入手出来なくて最短だったので 購入させて頂きました。とても...もっと読む
0人が参考にしています。
給水配管に
4
満足度:4.0
なんだかんだで必要になる部品です。問題なく使えます。大量に使わないので、個別で手に入ることは重要です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット
TS継手 径違いソケット(A形) TS S
透明TS 異径ソケット
HTパイプ用継手 径違いソケット(A-I形)
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業アロン化成クボタケミックス(クボタシーアイ)積水化学工業
通常価格102-171 -69 -138 -218 -285 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜1日目〜在庫品1日目〜
継手形状ソケット90度エルボソケットソケットソケットソケット
接続 種類管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 同径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径
使用流体--

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング