17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> キャップ

通常単価(税別)
634,145
税込単価
694,560
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・給水用の樹脂管では積水化学工業製の給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> キャップ Alt:外形図01

製品仕様

HI-TSHI-C・G
TSC
HI透明ブルーHI-C-TB

規格表

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> キャップ 規格表01

・( )の中の数値はHI透明ブルーです。
・Lの許容差は+5、0mmとします。
・Rは1~5mmとします。
・Dの許容差は受口部共通寸法によります。

型番リスト

表示件数

材質

呼び径

トラスココード

最小発注数量
[塩化ビニル] HI透明
20
850-6098
1個
[塩化ビニル] HI透明
40
850-6101
1個
[塩化ビニル] HI透明
50
850-6102
1個
[塩化ビニル] HI-TS・G
100
850-6277
1個
[塩化ビニル] HI-TS・G
13
-
1個
[塩化ビニル] HI-TS・G
20
-
1個
[塩化ビニル] HI-TS・G
25
-
1個
[塩化ビニル] HI-TS・G
30
-
1個
[塩化ビニル] HI-TS・G
40
-
1個
[塩化ビニル] HI-TS・G
50
-
1個
[塩化ビニル] HI-TS・G
75
494-9200
1個
[塩化ビニル] TS
150
850-6535
1個
[塩化ビニル] TS
13
-
10個
[塩化ビニル] TS
16
-
1個
[塩化ビニル] TS
20
-
1個
[塩化ビニル] TS
25
-
1個
[塩化ビニル] TS
30
-
1個
[塩化ビニル] TS
40
-
1個
[塩化ビニル] TS
50
-
1個
[塩化ビニル] TS
75
850-6539
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
222
( 244 )
6日目
486
( 535 )
6日目
816
( 898 )
6日目
2,439
( 2,683 )
3日目
94
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能
115
( 127 )
在庫品1日目当日出荷可能
186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能
134
( 147 )
在庫品1日目当日出荷可能
362
( 398 )
在庫品1日目当日出荷可能
602
( 662 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,315
( 1,447 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,145
( 4,560 )
3日目
63
( 69 )
在庫品1日目当日出荷可能
94
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能
86
( 95 )
在庫品1日目当日出荷可能
103
( 113 )
在庫品1日目当日出荷可能
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
274
( 301 )
在庫品1日目当日出荷可能
417
( 459 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,230
( 1,353 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・給水用の樹脂管では積水化学工業製の給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> キャップ
・材質:塩化ビニル
・使用流体:水

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> キャップのレビュー
3.8平均満足度:3.87件のレビュー
エンドキャップ
3
満足度:3.0
使用歴5年以上 配管資材のエンドキャップとして使用。 取付も容易に出来るので良い商品です。
0人が参考にしています。
くくり罠の部品
5
満足度:5.0
くくり罠のスプリングケースの末端に使用しいます。 蝶ネジを使ってワイヤーを締め付けますが、R形状になっているため蝶ネジが...もっと読む
0人が参考にしています。
キャップ
4
満足度:4.0
水がかかるところのフタとして使用。もともと耐水性があるでしょうから安心です。
0人が参考にしています。
塩ビ管のキャップに
3
満足度:3.0
塩ビ管キャップとして使用。 加工性が高いので様々な用途に改造して使えるので便利です。
0人が参考にしています。
端末キャップ
4
満足度:4.0
既設の塩ビ配管の末端止水用に利用しました。 ゲートの跡も少なく、小さく安い製品ですが良く作られていると感じました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> キャップ
樹脂管継手 リフォーム用部材 WJ21型 給水栓ソケット
樹脂管継手 リフォーム用部材 WT7型 座付給水栓チーズ
リフォーム用部材 WL15型 座付給水栓エルボ
シーロック1・ワンタッチ継手 両座付アダプター/給水栓エルボo
ポリワン継手/ポリエチレン管用ワンタッチ継手 メータ用
メーカー積水化学工業オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所シーケー金属タブチ
通常価格63-2,1983,3242,1984,397 -3,104 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目5日目
種類関連部品継手継手継手継手継手
使用流体冷温水冷温水冷温水水 / 空気
接続種類その他ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 方向管⇔管 同径管⇔管 同径
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング