17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

エスロンバルブ ダイヤフラムバルブ

通常単価(税別)
12,09972,207
税込単価
13,30979,428
通常出荷日:7日目

【特長】・隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します・隔膜の応力緩和の低減により、外...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エスロンバルブ ダイヤフラムバルブ Alt:外形図01

フランジ式

製品仕様

  • 使用温度(℃):PVC 0~60、HT・CPVC 0~90、PP 0~90、PVDF 0~120

隔膜締付け標準トルク

横隔締付けボルトはバルブ組立時に一定のトルクで締め付けてありますが、使用中の温度変化や経時変化により、隔膜部に緩みが生じる事ががありますので点検の上、締付ボルトを増締めしてご使用下さい。但し、必要以上に締め付けると寿命を短くする恐れがありますので、下表を参考に増締め願います。

呼び径(A)15~3240506580100125150200250
隔膜締付け
標準トルク
8
(80)
20
(200)
25
(250)
30
(300)
35
(350)
50
(500)
60
(600)
70
(700)
80
(800)
100
(1000)

単位:N・m(kgf-cm)

部品表

部品番号部品名称個数材質部品番号部品名称個数材質
1ボディ1[ボディ/ボンネット]
・PVC/PVC
・HT/HT
・CPVC/CPVC
・PP/PP
・PVDF/GFPP
・PVDF/PVDF☆
11ステムシールパッキン1NBR
12Oリング1NBR
13スラストワッシャ
スラストペアリング
1
1
15~80A:PTFE
100~250A:SUJ
2ボンネット1
14ステムスピンドル1C3604
15ハンドル止めビス2SUS304
16割りリング★115~100A:PP 125~150A:PVC
3隔膜1・EPDM
・FKM
・PTFE+EPDM
・PTFE+PVDF+EPDM
17コンプレッサ金具※★1C3604
18コンプレッサ止めピン※1SUS304
19コンプレッサー15~150A1GF-PP
200,250A1FC200
4隔膜埋込金具※1SUS30420インサートナット-C3604、(PVDF15~100A:SUS304)
5インジケータカバー1PC21スタッドボルト-SUS304
6インジケータ1SUS30422六角ボルト・ナット-SUS304
7ハンドル1ABS23補強板115~50,200,250A:SUS304
65~150A:SS400+エポキシ塗装
8カラー1PE
9インジケータスタッドボルト1SUS304-----
10ステムスリープ1C3604-----
  • 部品番号 20~22の隔膜締付けボルト、ナット類の数量はサイズにより異なります。
  • 部品番号 15のハンドル止めビスは25A以下には適用されません。
  • 部品番号 23の補強板は、HT、CPVC、PP、PVDFに適用します。
  • ※はチタンバラジウムも製作可能です。
  • ★は200~250Aには適用されません。
  • ☆は200、250Aは製作不可です。

規格表

エスロンバルブ ダイヤフラムバルブ 規格表01

注意・禁止事項

  • スラリー、異物、固形物を含む流体に使用する場合、部材の摩擦や動作不良発生の原因となります。

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

ハンドル径 D

(φ)

呼び径

隔膜材質

隔膜埋込金具材質

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
110
119
80
1/2B(15A)
EPDM
SS:Crメッキ
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
120
130
80
3/4B(20A)
EPDM
SS:Crメッキ
1個
1B(25A)
1B(25A)
130
133
80
1B(25A)
EPDM
SS:Crメッキ
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
180
199
125
1 1/2B(40A)
EPDM
SS:Crメッキ
1個
2B(50A)
2B(50A)
210
230
148
2B(50A)
EPDM
SS:Crメッキ
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
250
291
210
2 1/2B(65A)
EPDM
SS:Crメッキ
1個
3B(80A)
3B(80A)
280
322
210
3B(80A)
EPDM
SS:Crメッキ
1個
4B(100A)
4B(100A)
340
392
260
4B(100A)
EPDM
SS:Crメッキ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,099
( 13,309 )
7日目
13,137
( 14,451 )
7日目
16,560
( 18,216 )
7日目
25,628
( 28,191 )
7日目
29,994
( 32,993 )
7日目
42,959
( 47,255 )
7日目
49,389
( 54,328 )
7日目
72,207
( 79,428 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します
・隔膜の応力緩和の低減により、外漏れに対する高い安全性を確保しています
・高温使用時の隔膜応力緩和を低減させた高温仕様品も対応可能です
・ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています
・ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています
・フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロンバルブ ダイヤフラムバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロンバルブ ダイヤフラムバルブ
MEGA(R)-MINI HM 高圧コンパクトマニュアルバルブ
MEGA(R)-MINI HA 高圧コンパクトエアオペレーションバルブ
ダイヤフラムバルブ14型
高純度ガス系バルブ KD ダイヤフラムバルブ ストレートタイプ 手動
MEGA(R)-ONE LM 低圧マニュアルオペレーションバルブ
メーカー積水化学工業フジキンフジキン旭有機材キッツSCTフジキン
通常価格12,099-26,827 -41,81325,51840,270 -18,136 -
通常出荷日7日目4日目4日目9日目11日目〜3日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレート-
本体材質PVCSUS316LSUS316LPPSUS316LSUS316L
使用流体水 / 油 / 薬品水 / 空気 / ガス / 薬品水 / 空気 / ガス / 薬品-空気 / ガス水 / 空気 / ガス / 薬品
供給側 接続種類フランジ式(JIS10K)溶接(UJR継手)溶接(UJR継手)管フランジ--
制御側 接続種類フランジ式(JIS10K)溶接(UJR継手)溶接(UJR継手)管フランジ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラム・ピンチバルブカテゴリの売れ筋ランキング