メカニカル部品技術窓口
・塩ビの接着用フランジです。【用途】・水道施設・建築設備の給水管などに。

| 材質 | HI | HT | PVC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 接続種類 | JIS 10K型 | JIS 10K型 | JIS 5K型 | JIS 10K型 | 水道用 |
| 仕様 | フランジ寸法(フランジ外径、ボルト穴)はJIS B 2220に準じます。 | 比重:1.43 圧縮強さ:60~70MPa 曲げ強さ:82~90MPa 使用温度:50℃以下 使用圧力:1.0MPa 水道用の硬質ポリ塩化ビニルです。 耐食性や耐候性に優れています。 弾性に富んでいるため機械的強度が高く、菅内面が滑らかで安定した流量を保ちます。 | |||
| 耐衝撃に強いフランジです。 接着使用の際は、HI用の接着剤をご使用ください。 | 耐食・耐薬品性に優れております。HT専用の薬液に応じた接着剤を使用してください。 | PVC製TSフランジの最高使用温度は60℃です。 | |||



主に、水道施設・建築設備の給水管に使われております。
片側にパイプを挿入(接着)し、2個1組で使われます。
図のように、円盤と円筒を組み合わせた形状になっており、盤部分同士をボルト・ナットで締結することによって、パイプ同士をつなぎ合わせます。

※フランジとフランジの間にはパッキンが必要になります。
| 材質 | HI | HT | PVC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 接続種類 | JIS 10K型 | JIS 10K型 | JIS 5K型 | JIS 10K型 | 水道用 |
| パイプ | HI-VPパイプ | HT-VPパイプ | VPパイプ | VPパイプ | VPパイプ |
| パッキン型番 | EPDM10KPK | EPDM10KPK | EPDM5KPK | EPDM10KPK | 上水用パッキン |
フランジ接続はねじ込に比べて、分解・組み立てが容易にできます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
895円 ( 985円 ) | 3日目 |
826円 ( 909円 ) | 3日目 |
1,860円 ( 2,046円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,106円 ( 2,317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,785円 ( 1,964円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,455円 ( 2,701円 ) | 3日目 |
2,917円 ( 3,209円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,731円 ( 4,104円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,437円 ( 4,881円 ) | 3日目 |
1,340円 ( 1,474円 ) | 7日目 |
1,710円 ( 1,881円 ) | 3日目 |
2,509円 ( 2,760円 ) | 3日目 |
3,619円 ( 3,981円 ) | 7日目 |
3,553円 ( 3,908円 ) | 2日目 |
4,777円 ( 5,255円 ) | 2日目 |
5,991円 ( 6,590円 ) | 3日目 |
8,415円 ( 9,257円 ) | 2日目 |
9,156円 ( 10,072円 ) | 3日目 |
714円 ( 785円 ) | 7日目 |
924円 ( 1,016円 ) | 7日目 |
970円 ( 1,067円 ) | 7日目 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 7日目 |
1,342円 ( 1,476円 ) | 7日目 |
1,710円 ( 1,881円 ) | 7日目 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,303円 ( 2,533円 ) | 3日目 |
2,819円 ( 3,101円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,092円 ( 4,501円 ) | 3日目 |
5,151円 ( 5,666円 ) | 3日目 |
7,295円 ( 8,025円 ) | 3日目 |
10,153円 ( 11,168円 ) | 3日目 |
14,117円 ( 15,529円 ) | 7日目 |
528円 ( 581円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
568円 ( 625円 ) | 3日目 |
696円 ( 766円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,018円 ( 1,120円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,456円 ( 1,602円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,454円 ( 1,599円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,862円 ( 2,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,162円 ( 2,378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,394円 ( 2,633円 ) | 3日目 |
3,285円 ( 3,614円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,344円 ( 5,878円 ) | 3日目 |
8,616円 ( 9,478円 ) | 3日目 |
11,455円 ( 12,601円 ) | 3日目 |
16,028円 ( 17,631円 ) | 3日目 |
19,700円 ( 21,670円 ) | 3日目 |
3,568円 ( 3,925円 ) | 7日目 |
5,659円 ( 6,225円 ) | 7日目 |
7,349円 ( 8,084円 ) | 7日目 |
10,876円 ( 11,964円 ) | 7日目 |
15,063円 ( 16,569円 ) | 7日目 |
21,152円 ( 23,267円 ) | 7日目 |
25,469円 ( 28,016円 ) | 7日目 |
・塩ビの接着用フランジです。【用途】・水道施設・建築設備の給水管などに。


積水化学工業
エスロンバルブ パッキン(ガスケット)
【特長】<br>・耐塩素水性、耐薬品性に優れています。<br>・水道水に含まれる残留塩素にも侵されることなく安心してお使いいただけます。<br>・※高濃度の次亜塩素酸ソーダにはエスロンIIR-Xパッキン(特殊ブチル製)をご使用ください。<br>・耐熱性に優れています。<br>・最高許容温度は100℃、温水配管にご使用いただけます(上水用パッキンの使用温度は60℃です)。<br>・ダブルの丸突起リブで高いシール性能。<br>・低い締付けトルクで高いシール性能を発揮します。

ベン
定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用)
【特長】<br>・定水位弁の出口側配管が長い場合や、立ち上り配管の場合は不安定な作動をすることがあります。<br>・この様な場合は、定水位弁出口直後の配管にバキュームブレーカを設置してください。<br>・水道法性能基準適合品です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

積水化学工業
エスロンバルブ TSフランジ
5通常価格(税別):528円~

積水化学工業
エスロンバルブ パッキン(ガスケット)
4.5通常価格(税別):201円~

ベン
WHA-1N型 水撃防止器(水・温水用) ショックレス
0通常価格(税別):8,293円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~