17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エスロン エスロコートLX絶縁継手 絶縁給水栓エルボ(ISL)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エスロン エスロコートLX絶縁継手 絶縁給水栓エルボ(ISL) 外形図01

規格表

エスロン エスロコートLX絶縁継手 絶縁給水栓エルボ(ISL) 規格表01

・継手本体の材質はJIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05です。
・器具接続側インナースリーブの材質は、JIS H 5121青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)です。

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの呼び1

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・同種
1/2B(15A)
-
-
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
3/4B(20A)
-
-
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
1B(25A)
-
-
1個
ねじ⇔ねじ異径
3/4B(20A)
Rc
1/2B(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,226
( 1,349 )
3日目
1,540
( 1,694 )
3日目
2,313
( 2,544 )
3日目
1,995
( 2,195 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します
・ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン エスロコートLX絶縁継手 絶縁給水栓エルボ(ISL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン エスロコートLX絶縁継手 絶縁給水栓エルボ(ISL)
エスロン エスロコートLX絶縁継手 絶縁給水栓ソケット(ISS)
エスロン エスロコートLX絶縁継手 絶縁給水栓チーズ(IST)
エスロン エスロコートLX継手 エルボ(L)
エスロン エスロコートLX継手 ソケット(S)
エスロン エスロコートLX継手 チーズ(T)
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格1,226-1,368 -2,398567 -607 -789 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状90°エルボソケットチーズ90°エルボソケットチーズ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質スチール可鍛鋳鉄スチールスチールスチールスチール
表面処理塗装塗装塗装塗装塗装塗装

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング