17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

エスロン エスロコートLX継手 ニップル(Ni)

通常単価(税別)
5735,804
税込単価
6306,384
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エスロン エスロコートLX継手 ニップル(Ni) 50A以下外形図

50A以下

エスロン エスロコートLX継手 ニップル(Ni) 65A以上外形図

65A以上

規格表

エスロン エスロコートLX継手 ニップル(Ni) 規格表
  • 継手本体の材質は、JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)です。
    ※印はメーカー規格品です。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
4B(100A)
1個
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,804
( 6,384 )
3日目
783
( 861 )
3日目
637
( 701 )
3日目
573
( 630 )
3日目
944
( 1,038 )
3日目
1,492
( 1,641 )
2日目
1,436
( 1,580 )
3日目
2,285
( 2,514 )
3日目
2,867
( 3,154 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています
・コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます
・水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン エスロコートLX継手 ニップル(Ni)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン エスロコートLX継手 ニップル(Ni)
エスロン エスロコートLX継手 ソケット(S)
エスロン エスロコートLX継手 エルボ(L)
エスロン エスロコートLX継手 チーズ(T)
エスロン エスロコートLX継手 プラグ(P)
エスロン エスロコートLX継手 ユニオン(U)
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格573-607 -567 -789 -484 -1,252 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状両ニップルソケット90°エルボチーズプラグメス・メスユニオン
ねじの種類1RRcRcRcRRc
材質可鍛鋳鉄スチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング