17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

エスロン エスロコートLX継手 エルボ(L)

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エスロン エスロコートLX継手 エルボ(L) 外形図01

15A~50A

エスロン エスロコートLX継手 エルボ(L) 規格表02

65A~100A

規格表

エスロン エスロコートLX継手 エルボ(L) 規格表01

・継手本体の材質は、JIS B 2301 (ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)です。
・※印はメーカー規格品です。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
4B(100A)
1個
5B(125A)
1個
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,430
( 8,173 )
3日目
14,484
( 15,932 )
2日目
585
( 644 )
3日目
684
( 752 )
3日目
567
( 624 )
3日目
1,156
( 1,272 )
3日目
1,168
( 1,285 )
2日目
2,128
( 2,341 )
2日目
3,183
( 3,501 )
3日目
5,333
( 5,866 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています
・コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます
・水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン エスロコートLX継手 エルボ(L)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械装置の配管として
5
満足度:5.0
機械装置の配管として、たくさんのラインナップがあり大変助かっています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン エスロコートLX継手 エルボ(L)
エスロン エスロコートLX継手 ソケット(S)
エスロン エスロコートLX継手 チーズ(T)
エスロン エスロコートLX継手 プラグ(P)
エスロン エスロコートLX継手 ニップル(Ni)
エスロン エスロコートLX継手 径違いエルボ(RL)
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格567-607 -789 -484 -573 -745 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜2日目〜2日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径
接続形状90°エルボソケットチーズプラグ両ニップル90°エルボ
ねじの種類1RcRcRcRRRc
材質スチールスチールスチールスチール可鍛鋳鉄スチール

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング