17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エスロン エスロコートLXW継手 アダプタエルボ(MAL)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エスロン エスロコートLXW継手 アダプタエルボ(MAL)

販売終了

型番

LWAL20

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

施工の簡略化・スピード化と優れた防食効果を発揮する、コア内蔵型の内外面ライニング鋼管用管端防食継手です。

【特長】
・エスロンエスロコートLXW継手はLX継手の外面を硬質塩化ビニル樹脂で被覆することにより、施工の簡略化・スピード化と優れた防食効果を発揮する、コア内蔵型の内外面ライニング鋼管用管端防食継手です。
・使用するライニング材は硬質塩化ビニル樹脂を採用。しかも、日本水道協会認定の規格品ですから、優れた品質を誇り、いつまでも衛生的な埋設用鋼管です。
・受口スリープを長くすることによって、管の被覆部を完全にカバーする構造となり、外面からの腐食に優れた効果を発揮します。
・エスロンエスロコートLXW継手は、エスロンエスロコートLX継手の外面を硬質塩化ビニル樹脂で被覆することにより、施工の簡略化、スピード化と、よりすぐれた防食効果を発揮するコア内蔵型エスロンWVLP用の管端防食継手です。
・管と継手の外面の止水には、コーキングテープまたは、ゴムシーラーを使用してください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状
[エルボ] 90°エルボ
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
3/4B(20A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
-
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
-
材質
スチール
表面処理
[樹脂コーティング] 硬質塩化ビニル樹脂被覆
使用流体
内面樹脂ライニング
あり
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト