17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エスロン FP-VS継手 STPG370-VS用 エルボ(L)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エスロン FP-VS継手 STPG370-VS用 エルボ(L)

販売終了

型番

FPL1HT

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

連結送水配管用途に対応するための継手(JPF MP004)を採用した配管材料です。

【特長】
・エスロン外防VSは特に厳しい腐食環境にも耐える地中埋設用の外面被覆鋼管が強く望まれた背景にこたえるために、鋼管の外面に塩化ビニル樹脂を被覆した消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管として開発された商品です。
・この管の用途は、消火用配管の埋設(地中やコンクリート内)や腐食環境の厳しい条件下の使用に最適です。
・鋼管の外面と肉厚の厚い硬質塩化ビニルで被覆していますから、酸やアルカリの強い土壌・塩分た原料を含む土壌・迷走電流の多い土壌・局部電池が起こりやすい土壌などに埋設しても、腐食する心配がありません。
・電食や土壌腐食など、外面腐食に対して安全です。
・外面に被覆した硬質塩化ビニルは、特殊配合した原料を使用し、鋼管と一体成型しますから剥離や割れがありません。
・耐候性の良い塩化ビニル被覆ですから、露出配管でもカバーなど覆いなしで使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状
[エルボ] 90°エルボ
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
4B(100A)
材質
スチール
表面処理
[樹脂コーティング] 硬質塩化ビニル樹脂被覆(継手本体の表面処理:亜鉛めっき)
使用流体
内面樹脂ライニング
なし
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト