17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エスロカチット 床出しソケット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エスロカチット 床出しソケット

販売終了

型番

KHYS13L

2019年02月に販売終了となりました。

"カチッ"と音で挿入確認できます。

【特長】
・カチッとワンタッチ、価値あるラインナップ。
・ヘッダー工法、分岐工法に最適なエスロカチットです。
・管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。
・面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。
・「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。
・透明本体により、施工後も状態確認が行えます。
・ピンがはずれていればパイプの挿入は充分です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
継手
材質
青銅
使用流体
接続種類
ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向
ソケット
適用管材質
ポリエチレン(PEX)
接続ねじの種類
Rc
ねじの呼び
1/2
表面処理
なし
使用温度範囲(℃)
0~95
ソケットタイプ
ロング
呼び径
13XRc1/2

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト