メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 接続種類 ねじ・管方向

    • メスストレート
  • ねじの呼び

    ~mm
  • 呼び径

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

エスロカチット メスねじアダプター

通常単価(税別)
2,275
税込単価
2,503
通常出荷日:7日目

【特長】・カチッとワンタッチ、価値あるラインナップ・ヘッダー工法、分岐工法に最適なエスロカチット・管を...

詳細を確認

型番:

KHMA10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KHMA10の仕様・寸法情報

種類
継手
材質
青銅
使用流体
接続種類
ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向
[メスストレート] メスストレート
適用管材質
ポリエチレン(PEX)
接続ねじの種類
Rc
ねじの呼び
1/2
表面処理
なし
使用温度範囲(℃)
0~95
呼び径
10XRc1/2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KHMA10

接続種類 ねじ・管方向

ねじの呼び

呼び径

最小発注数量
[メスストレート] メスストレート
1/2
10XRc1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,275
( 2,503 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カチッとワンタッチ、価値あるラインナップ
・ヘッダー工法、分岐工法に最適なエスロカチット
・管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了
・面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません
・「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます
・透明本体により、施工後も状態確認が行えます
・ピンがはずれていればパイプの挿入は充分です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロカチット メスねじアダプターの型番KHMA10のページです。 型番KHMA10に関する仕様情報を記載しております。
エスロカチット メスねじアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロカチット メスねじアダプター
ライトエアー メスアダプター
シーロック1 ワンタッチ式継手 座付メスアダプターo
ライトエアー メスチーズ
マルチ1 アルミ3層管システム メスアダプターm
PEO-GV1-L メスアダプター(1種)
メーカー積水化学工業タブチシーケー金属タブチシーケー金属タブチ
通常価格2,2752,119 -4,3102,677 -2,517 -2,516 -
通常出荷日7日目5日目4日目5日目4日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質青銅ポリアセタール青銅ポリアセタール青銅CAC902
使用流体空気水 / 空気空気水 / 空気
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向管⇔管 同径ねじ⇔管 分岐管⇔管 同径ねじ⇔管 方向
適用管材質ポリエチレン(PEX)ポリエチレンポリエチレン / ポリブテンポリエチレンポリエチレン / ポリブテンポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング