17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エスロカチット PB管適用タイプ  座付き給水栓エルボ KBW162Z

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エスロカチット PB管適用タイプ 座付き給水栓エルボ

販売終了

型番

KBW162Z

2019年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。"カチッ"と音で挿入確認できます。ポリブテン管に接続可能です。

【特長】
・カチッとワンタッチ、価値あるラインナップ。
・ヘッダー工法、分岐工法に最適なエスロカチットです。
・面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。
・接続作業の完了は継手が音で伝えます。
・透明本体により、施工後も状態確認が行えます。
・ピンがはずれていればパイプの挿入は充分です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
継手
材質
青銅
使用流体
接続種類
管⇔管 違径
接続種類 管違径
90°エルボ
適用管材質
ポリブテン(PB)
接続ねじの種類
Rp
ねじの呼び
3/4
表面処理
なし
呼び径
16XRp3/4

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト