17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 種類

    ~mm
  • 特性

  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 呼び径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HTパイプ用継手 45°エルボ(A形) Alt:外形図01

製品仕様

  • 用途:露出管路の曲がりに用います。

規格表

HTパイプ用継手 45°エルボ(A形) 規格表01

・呼び径50は点線形状です。

型番リスト

表示件数

種類

特性

適用管外径 1

(mm)

呼び径

最小発注数量
HT
耐熱性
114
100
1個
HT
耐熱性
26
20
1個
HT
耐熱性
32
25
1個
HT
耐熱性
38
30
1個
HT
耐熱性
48
40
1個
HT
耐熱性
60
50
1個
HT
耐熱性
89
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,440
( 5,984 )
3日目
307
( 338 )
3日目
400
( 440 )
3日目
548
( 603 )
在庫品1日目当日出荷可能
784
( 862 )
3日目
1,288
( 1,417 )
3日目
3,407
( 3,748 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)です。【用途】・露出管路の曲がりに用います。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)
HTパイプ用継手 エルボ(A形)
HTパイプ用継手 ソケット(A形)
TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L
HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L
45°エルボ HT DV 45L
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業アロン化成アロン化成アロン化成
通常価格307-232 -147 -90 -98 -445 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜5日目5日目
継手形状45度エルボ90度エルボソケット45°エルボ45°エルボ45°エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
材質詳細硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂硬質ポリ塩化ビニル樹脂---
使用流体---

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング