メカニカル部品技術窓口
標準グレードのジョイント。低温のフランジ、バルブ、機器に使用できます。【特長】・標準グレードのジョイン...
詳細を確認
| ガスケット係数 m[-] | 1.5t | 2.75 | |
|---|---|---|---|
| 最小設計締付圧力 y[N/mm2] | 1.5t | 25.5 | |
| 最小締付面圧 σ3 [N/mm2] | 水・油系流体 | 14.7 | |
| ガス系流体 | 34.3注1 | ||
| 許容締付面圧[N/mm2] | ペーストなし | 1.5t | 196.1 |
| ペーストあり | 1.5t | 68.6注2 | |
注1:ガス系流体に厚さ3.0t はお勧めしません。
注2:防食ペースト併用時は58.8N/mm2。
| 試料厚さ[mm] | 1.5 | ||
|---|---|---|---|
| 引張強さ[N/mm2] | 24.1 | ||
| 圧縮率[%] | 34.3N/mm2 | 7 | |
| 復元率[%] | 65 | ||
| 耐油性 | IRM903油 150℃×5h | 厚さ増加率[%] | 3 |
| 引張強さ減少率[%] | 23 | ||
| IRM903油 40℃×48h | 厚さ増加率[%] | 4 | |
| 引張強さ減少率[%] | 4 | ||
| 圧縮率[%] | 6 | ||
| 復元率[%] | 64 | ||
| 耐燃料油性 | ASTM Fuel B (JIS燃料油B) R.T.×5h | 厚さ増加率[%] | 4 |
| 質量増加率[%] | 6 | ||
| 応力緩和率[%] | 100℃×22h | 28 | |
| 密度[g/cm3] | 1.84 | ||
※上記の値は実測値であり、規格値ではありません。
測定機関:ニチアス
| ユニオンの呼び径 | 内径 D1 | 外径 D2 |
|---|---|---|
| B | ||
| 1/8 | 13 | 18 |
| 1/4 | 17 | 23 |
| 3/8 | 21 | 28 |
| 1/2 | 25 | 32 |
| 3/4 | 31 | 39 |
| 1 | 39 | 48 |
| 1 1/4 | 47 | 57 |
| 1 1/2 | 54 | 64 |
| 2 | 66 | 78 |
| 2 1/2 | 82 | 96 |
| 3 | 96 | 111 |
| 4 | 122 | 141 |
※本寸法表はJIS B 2301 2013「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のF形寸法」を基準にニチアスで設定したものです。
※ガスケット厚さは、2.0mm又は1.5mmをお勧めします。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
45円 ( 50円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56円 ( 62円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
52円 ( 57円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
87円 ( 96円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
103円 ( 113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
136円 ( 150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
288円 ( 317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
378円 ( 416円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
549円 ( 604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
675円 ( 743円 ) | 3日目 |
938円 ( 1,032円 ) | 5日目 |
標準グレードのジョイント。低温のフランジ、バルブ、機器に使用できます。
【特長】
・標準グレードのジョイント。
・大口径のガスケット、最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能。
・比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられる
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本バルカー
JIS全面座管フランジ用 全面形ガスケット
4.3通常価格(税別):342円~

ニチアス
ジョイントシート クリンシル ブラウン TOMBO No.1995 ユニオンガスケット
4.7通常価格(税別):45円~

アキツ(旧:亜木津工業)
PTFE FFパッキン
4.8通常価格(税別):859円~

エスコ
ゴム平パッキン
3通常価格(税別):573円

日本バルカー
JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット
4.5通常価格(税別):36円~

ミスミ
ゴムシートガスケット 全面用
5通常価格(税別):50円~

エスコ
ゴム平パッキン
0通常価格(税別):174円~

日本バルカー
JIS平面座管フランジ用 リングガスケット
4.2通常価格(税別):189円~

ミスミ
ゴムシートガスケット 内面用
4.8通常価格(税別):29円~