17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 EVSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 EVSシリーズ

販売終了

型番

EVS-060B-3-K4-8AF8

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・スパイラルベベルギヤを使用した直交減速機モータの取付方向を90度曲げられるため、省スペースな設計が可能。
・総ころ形軸受を採用し、剛性 ・ トルクを大幅にアップ。
・主軸受にテーパローラベアリングを採用し、高荷重容量を実現。
・高粘度で分離しにくい高級グリースを採用し、万全の漏油対策を実施。
・製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

減速比
3
特性
遊星ギア
本体取付
[フランジ] フランジ
軸径(mm)
16
軸 種類
中実
モータ有無
[なし] なし
出力軸配置
-
取付寸法
□60
モーター適用メーカー名
Panasonic
マウントコード/タイプコード
8AF8
出力軸
軸キ-付き
バックラッシ量(分)
4

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト