17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • シュート全長MAX(mm)

    ~mm
  • シュート質量MAX(Kg)

    ~mm
  • シュート幅MAX(mm)

    ~mm
  • 定格電圧(V)

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 15日以内

リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ) 外形図
リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ) 外形図

製品仕様

形式定格電圧(V)定格電流(A)振動数(Hz)質量(kg)標準適用コントローラ
LFB-02100/1100.12100~1801.2C10-1VF
C10-1VFEF
C9-03VFTC
LFB-04100/110
200/220
0.16
0.08
100~1802.7
HLFB-02100/1100.25220~3601.2
HLFB-04C100/1100.30220~3602.7

シュート仕様

適用リニアフィーダ最大長最大幅最大質量(kg)
LFB/HLFB-02180200.2
LFB-04240300.4
HLFB-04C240300.4

型番リスト

表示件数

シュート全長MAX

(mm)

シュート質量MAX

(Kg)

シュート幅MAX

(mm)

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

最小発注数量
180
0.2
20
100/110
0.25
1個
240
0.4
30
100/110
0.30
1個
180
0.2
20
100/110
0.12
1個
240
0.4
30
100/110
0.16
1個
240
0.4
30
200/220
0.08
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,846
( 87,831 )
15日目
93,086
( 102,395 )
15日目
77,599
( 85,359 )
15日目
81,852
( 90,037 )
15日目
110,866
( 121,953 )
3日目

詳細情報

基本情報

最適な振動特性でワークの"オドリ"が激減。
【特長】
・ワーク形状の微小化、高速処理化が進む精密部品などのシュート用として最適の、高性能の電磁式ドライブユニットです。
・本体の前後に反力を吸収する板ばね防振を持ち、部品の形状に合わせた最適な振動特性が得られます。
・また、トラフ全体を均一に振動させることができるため、傷つきやすい部品や壊れやすい部品でも、ワークの"オドリ"が少なく、スムーズな供給が可能です。
・微小部品、平もの部品、精密部品に最適な板ばね防振タイプです。
・最適な振動特性が得られるので、ワークの"オドリ"が少なく、供給能力が大幅にアップします。
・高速処理化が進む微小・精密部品の高精度な搬送を可能にする小形タイプです。
・可動台と固定台の重量バランスを見直し、振動反力を従来機の1/3に低減しました。(HLFB-04C)。
・板ばね角度を改善することでシュート入口から出口までの搬送速度が均一となり、安定供給を実現しました。(HLFB-04C)。
・可動台のシュート取付用タップを従来の4カ所から14カ所に増やしました(HLFB-04C)。
・ラインにあった取付けが可能です。(HLFB-04C)

◆パーツフィーダーの選定でお悩みの方はこちらから


駆動部単品。コントローラ(C10-1VF)を一緒に購入しお使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
リニアフィーダ LFBRシリーズ(板ばね防振タイプ)
リニアフィーダ LFシリーズ(コイルばね防振タイプ)
リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)
リニアフィーダ LFシリーズ(直置タイプ)
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー
通常価格77,599-63,696 -79,117 -196,906 -65,879 -47,834 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目3日目3日目
方式板ばね防振タイプ板ばね防振タイプ板ばね防振タイプコイルばね防振タイプゴム足防振タイプ直置タイプ
適用コントローラC10-1VFEFC10-1VFEFC10-1VF/1VFEFC10-3VFEFAC200用:C10-1VF/C10-1VFEF、AC100用:C10-1VF+C10-TR/C10-1VFEF+C10-TRC10-1VF/1VFEF
よく一緒に購入される商品

インラインフィーダカテゴリの売れ筋ランキング