17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • シュート全長MAX(mm)

    ~mm
  • シュート質量MAX(Kg)

    ~mm
  • シュート幅MAX(mm)

    ~mm
  • 定格電圧(V)

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ) 外形図

※シュート取付穴につきましては、任意の場所にお客様にて施行をお願いします。

リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ) 外形図

製品仕様

形式定格電圧(V)定格電流(A)振動数(Hz)質量(kg)適用コントローラ
MF-04C100/110
200/220
0.13
0.065
50~650.6C10-1VF/1VFEF
MF-15C100/110
200/220
0.2
0.1
50~651.8

シュート仕様

適用リニアフィーダ最大長最大幅最大質量(kg)
MF-04C300350.4
MF-15C450451.5

(注)シュートは、本体の中心から振り分けて取り付けてください。

型番リスト

表示件数

シュート全長MAX

(mm)

シュート質量MAX

(Kg)

シュート幅MAX

(mm)

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

最小発注数量
300
0.4
35
100/110
0.13
1個
300
0.4
35
200/220
0.065
1個
450
1.5
45
100/110
0.2
1個
450
1.5
45
200/220
0.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,279
( 41,007 )
3日目
37,279
( 41,007 )
3日目
48,146
( 52,961 )
3日目
48,146
( 52,961 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでパワフル。
・スピード供給、長尺・幅広輸送に対応。
・微小部品、平もの部品、精密部品などのシュート用として最適なニュータイプの電磁式ドライブユニットです。
・半波駆動の特長をいかんなく発揮し、傷つきやすい部品、壊れやすい部品でもスムーズに供給。
・切出しに幅広く使用でき、直列接続して長尺輸送などにも対応できます。
・小形ながら、距離搬送のできる半波駆動方式です。
・振動・振幅が大きく、部品のスピード供給が可能です。また、長尺・幅広輸送にも自在に対応します。
・コンパクト設計なので、幅をとらず、理想的な機器セッティングができます。


◆パーツフィーダーの選定でお悩みの方はこちらから


駆動部単品。コントローラ(C10-1VF)を一緒に購入しお使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
リニアフィーダ LFシリーズ(直置タイプ)
リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
リニアフィーダ LFBRシリーズ(板ばね防振タイプ)
リニアフィーダ LFシリーズ(コイルばね防振タイプ)
リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー
通常価格37,279-47,834 -63,696 -79,117 -196,906 -77,599 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目〜3日目3日目〜
方式直置タイプ直置タイプ板ばね防振タイプ板ばね防振タイプコイルばね防振タイプ板ばね防振タイプ
適用コントローラC10-1VF/1VFEF/C4-5BC10-1VF/1VFEFC10-1VFEFC10-1VF/1VFEFC10-3VFEFC10-1VFEF
よく一緒に購入される商品

インラインフィーダカテゴリの売れ筋ランキング