メカニカル部品技術窓口
【特長】・一切の調整なしで、均一な振動を実現。・周波数可変コントローラを使用することにより、ボリューム...
詳細を確認


| 形式 | LFB-300 | LFB-400 | |
|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | 200 | ||
| 定格電流(A) | 0.04 | 0.08 | |
| 振動数(Hz) | 90~120 | 80~110 | |
| 駆動部質量(kg) | 3.0 | 5.0 | |
| 板ばね角度(度) | 15 | ||
| 最大振幅(mm) | 0.6 | 0.65 | |
| 電源ケーブル断面積(mm2) | 0.75×3芯 | - | |
| 適用コントローラ | AC200V用 | C10-1VF/C10-1VFEF | |
| AC100V用 | C10-1VF+C10-TR/C10-1VFEF+C10-TR | ||
| 形式 | 最大長 | 最大幅 | 最小厚 | 質量範囲(kg) |
|---|---|---|---|---|
| LFB-300 | 300 | 50 | 6 | 0.4~1.0 |
| LFB-400 | 400 | 50 | 10 | 0.8~2.0 |
| 形式 | 基準位置(シュート全長最大時) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |
| LFB-300 | 66 | 110 | 40 | 124 | 3 |
| LFB-400 | 105 | 150 | 70 | 145 | 5 |
【特長】
・一切の調整なしで、均一な振動を実現。
・周波数可変コントローラを使用することにより、ボリューム調整による板ばね調整、コアギャップ調整が不要に。
・一切の調整無しで均一な振動が得られ、据付けや位置あわせも簡単になり、飛躍的に使いやすくなりました。また、最大シュート重量と最大オーバーハング長が大きいため適用範囲がぐんと拡大。
・駆動部幅が小さく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど無いため、パーツフィーダとの組合わせが容易。さまざまな組み合わせ条件に対応できます。
・常に均一な振動を簡単に実現。
・省エネタイプ。
◆パーツフィーダーの選定でお悩みの方はこちらから
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NTN
板ばね・防振ばね
0通常価格(税別):554円~

NTN
汎用定電圧コントローラ
0通常価格(税別):43,309円~

産機
圧電駆動振動機用コントローラ 新型Pシリーズ
0通常価格(税別):42,000円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

三菱電機
モータ関連部品(バッテリ/ケーブル/アクセサリ)
4.4通常価格(税別):1,470円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-BOX
3通常価格(税別):15,443円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~